ECS-B-64X80-L-UV-NV GY - Elektronicabehuizing
1186431

Niet geventileerde behuizing van de ECS-familie, snap-in-vergrendeling. Beschermklasse IP66/IP67/IP68/IP69 in combinatie met bijbehorende frontplaat. Kleur: grijs (7042), breedte: 97 mm, hoogte: 86 mm, diepte: 45 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Ultracompact behuizingsdesign voor veel toepassingsmogelijkheden
Het behuizingsdesign maakt inbouw van verschillende printplaatdikten mogelijk voor een groot aantal toepassingen
Optioneel toebehoren voor de wand- en mastmontage
Beproefde printplaataansluittechniek
Geïntegreerde beveiliging tegen manipulatie
Effectieve bescherming van de elektronica tegen thermische en mechanische omgevingsinvloeden
geschikt voor het gebruik in binnen- en buitenruimten