De robuuste ECS-elektronicabehuizingen zijn bij uitstek geschikt voor wand- en mastmontage. Deze maken een gemakkelijke integratie van printplaten mogelijk met een dikte van 1,59 mm en 2,38 mm. Bovendien is de behuizing ook beschikbaar in een geventileerde versie. De geïntegreerde sabotagebeveiliging voorkomt toegang door onbevoegden.
Frontplaat van de ECS-familie, leeg, snap-in-vergrendeling. Beschermmethode IP66/IP67/IP68/IP69 in combinatie met bijbehorende behuizing. Kleur: zwart (9005), breedte: 196 mm, hoogte: 34 mm, diepte: 62 mm