Lege behuizing MCS

Lege behuizing MCS voor sensor- en IIoT-toepassingen

De lege behuizing MCS is een allrounder die meer biedt dan alleen ruimte. Met deze kunststof behuizing biedt Phoenix Contact een modulair Monitoring Case System (MCS) voor uiteenlopende elektronica in de industrie en gebouwentechniek. De lege behuizing is indrukwekkend op alle niveaus: van de snelle installatie van de printplaat en de eenvoudige montage tot de onderhoudsvriendelijkheid van het apparaat.

Uw voordelen

  • Eenvoudig gebruik: de afdekplaat blijft op de behuizing zitten, de handen zijn vrij
  • Eenvoudige montage: de behuizing kan op verschillende manieren zonder gereedschap worden gemonteerd
  • Veilige werking: universeel behuizingsgebruik in talloze toepassingen dankzij de IP40- en IP65/IP67-beschermklassevarianten
  • Eenvoudige online configuratie: dankzij het modulaire systeem kan de gewenste behuizing met enkele klikken worden gecreëerd
  • Geoptimaliseerde printplaatinstallatie: dankzij de schuine rand van de behuizing kan de printplaat bijna horizontaal worden ingebouwd
Configurator voor de lege MCS-behuizing

Configurator voor lege behuizing voor sensor- en IIot-toepassingen

Configureer uw gewenste behuizing uit het modulaire Monitoring Case System voor uw sensor- of IIot-toepassing. Selecteer daarbij o.a. de IP-beschermklasse, behuizingsgrootte, afdekkingsvarianten en kleur.

Handen vrij voor belangrijke zaken De innovatieve elektronicabehuizing die meer biedt dan alleen ruimte: het Monitoring Case System

Technicus met Monitoring Case System

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken

De elektronicabehuizing MCS (Monitoring Case System) komt tegemoet aan de trend om apparaten in de industrie en gebouwenautomatisering steeds meer in netwerken op te nemen. Profiteer van de variabiliteit van deze lege behuizing van kunststof.

MCS-elektronicabehuizing

Behuizingsgrootten Drie grootten in elk twee IP-varianten: IP40 en IP65/67 (extra met afdichting en DAE)
Temperatuurbereik -40 °C tot +85 °C
Materiaal PA met GF (UL94 V0)
Kleuren Lichtgrijs (RAL 7035), afdekkingen ook verkrijgbaar in geel (RAL 1018), blauw (RAL 5015) en zwart (RAL 9005)
Stootvastheid IK07
Gratis sample
Test het Monitoring Case System

U wilt de lege MCS-behuizing bekijken en testen? Bestel uw gratis sample. En overtuig uzelf van de eenvoudige integratie van printplaten en de flexibele bruikbaarheid van deze kunststof behuizing.

Sample-pakket bestellen
Samplebestelling voor de lege behuizing van de MCS-serie

Behuizingen van de MCS-serie in één oogopslag

Interactieve beeldkaart: behuizingen van de MCS-serie
Aanvullende mogelijkheid voor verzegeling
Bescherming tegen onbevoegd openen dankzij aanvullende mogelijkheid voor verzegeling
Aanvullende mogelijkheid voor verzegeling
Individuele aanpasbaarheid
Individueel aanpasbare behuizingen door bedrukkings- en markeringsmogelijkheden alsmede door mechanische bewerking voor apparaten die aan nieuwe markteisen voldoen
Individuele aanpasbaarheid
Diverse afdekkingsfuncties
Diverse frame- en afdekkingsvarianten maken verschillende opties mogelijk, van eenvoudig markeren tot mechanische bescherming.
Diverse afdekkingsfuncties
Optionele adapterplaat voor verschillende bevestigingen
Directe wandbevestiging of bevestiging op mast, buis, aluminium profiel, inbouwdoos of montagerail dankzij optionele adapterplaat
Optionele adapterplaat voor verschillende bevestigingen
Verschillende grootten en IP-varianten
Keuze uit verschillende grootten in elk twee IP-varianten (IP40 en IP65/67)
Verschillende grootten en IP-varianten

Uw voordelen op een rij Het Monitoring Case System is een multitalent. Het overtuigt op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, uitrusting, aanpassing, onderhoud en duurzaamheid.

MCS-elektronicabehuizing
Open lege MCS-behuizing
MCS-elektronicabehuizing
Industriële MCS-behuizing
Printplaatinstallatie bij de MCS-elektronicabehuizing voor sensortoepassingen en IIoT-toepassingen
MCS-elektronicabehuizing

De elektronicabehuizingen zijn verkrijgbaar in de varianten IP40 of IP65/IP67, afhankelijk van de betreffende toepassing. Daardoor kan zelfs aan hoge eisen in de gebouwentechniek of industrie worden voldaan.

Open lege MCS-behuizing

De behuizing is eenvoudig te gebruiken dankzij ontwerpdetails zoals de speciale scharnieren, die ook achteraf kunnen worden uitgerust. Zodra ze geïnstalleerd zijn, kan de behuizing in vakken worden geopend. De afdekplaat blijft erop zitten, de handen zijn vrij.

MCS-elektronicabehuizing

De behuizing kan op verschillende manieren worden gemonteerd. Dankzij de optionele combinatie met een adapterplaat kan de elektronicabehuizing zowel op aluminium profielen, inbouwdozen, masten of wanden alsook op DIN-rails veilig en zonder gereedschap worden vastgeklikt.

Industriële MCS-behuizing

Het modulaire systeem maakt behuizingen op maat mogelijk. Verschillende factoren zoals IP-beschermklasse, grootte, kleur en afdekkingsvarianten kunnen worden geselecteerd in de configurator. De behuizing wordt aangevuld met verder toebehoren.

Naar de configurator voor de MCS-behuizing
Printplaatinstallatie bij de MCS-elektronicabehuizing voor sensortoepassingen en IIoT-toepassingen

Dankzij de schuine rand van de behuizing kan de printplaat bijna horizontaal worden geïnstalleerd. Voorgemonteerde connectoren glijden zo door de gaten in de behuizing. Positief effect: de aansluittechniek kan goed worden afgedicht op de hoge zijwand. Het basisoppervlak kan bijna volledig gebruikt worden voor de printplaat.

Het Monitoring Case System als multitalent

Deskundige controle van de lege MCS-behuizing

Product Manager Lisa Picherer legt de voordelen van de innovatieve elektronicabehuizing van de MCS (Monitoring Case System)-serie in detail uit. Daarbij licht ze de aspecten van de nieuwe lege behuizing toe, waarvan zowel apparaatfabrikanten als installateurs kunnen profiteren.

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing

FAQ Enkele vragen kunnen gemakkelijk van tevoren worden beantwoord. Bekijk onze FAQ.

Man met vraagteken boven zijn hoofd
Man met vraagteken boven zijn hoofd
Man met vraagteken boven zijn hoofd
Man met vraagteken boven zijn hoofd
Man met vraagteken boven zijn hoofd
Man met vraagteken boven zijn hoofd

De vast gemonteerde afdichting zorgt voor een correcte sluiting. Bovendien blijft de afdichting op de behuizing zitten en gaat ze niet verloren.

Man met vraagteken boven zijn hoofd

Het drukvereffeningselement is al voorgemonteerd in de IP67/IP65-behuizingsvarianten.

Man met vraagteken boven zijn hoofd

De behuizing kan worden gemonteerd op wanden, masten, aluminium profielen of zelfs op DIN-rails. Een optionele adapterplaat maakt dit mogelijk.

Man met vraagteken boven zijn hoofd

De montage vindt plaats zonder gereedschap. Daarbij wordt de behuizing op de adapterplaat vergrendeld. Bovendien kunt u de behuizing met schroeven borgen (afzonderlijk te bestellen). Verwijder bij demontage indien nodig de gebruikte schroeven en til de vergrendelingen via de uitsparingen op de adapterplaat met bijvoorbeeld een schroevendraaier eruit.

Man met vraagteken boven zijn hoofd

Door het modulaire systeem kunt u uw individuele behuizing samenstellen. Er zijn verschillende RAL-kleuren beschikbaar. Bovendien kunnen verschillende framevarianten en ander toebehoren op verschillende manieren worden gecombineerd. Vraag naar verdere klantspecifieke oplossingen.

Meer over klantspecifieke elektronicabehuizingen