Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), incl. hoekinlegstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: lichtgrijs, kliksluiting kunststof, materiaal: PC uv-gestabiliseerd
Grote outdoor-behuizing OCS voor autarkische systemen
De elektronicabehuizing van de OCS-serie is ideaal voor zelfvoorzienende apparatuursystemen in extreme omgevingen. De gecertificeerde behuizingen van polycarbonaat zijn licht en duurzaam en beschermen uw elektronica permanent en veilig tegen vocht, hitte, UV-straling en mechanische belasting. De grote kunststof behuizingen zijn individueel aanpasbaar en uitbreidbaar met toebehoren. Ze kunnen ook worden gebruikt in veeleisende toepassingen.
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 223 x 204 134 mm (8" x 6" x 4"), incl. hoekinlegstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: lichtgrijs, kliksluiting kunststof, materiaal: PC uv-gestabiliseerd
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), incl. hoekinlegstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: lichtgrijs, kliksluiting kunststof, materiaal: PC uv-gestabiliseerd
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"), incl. hoektussenstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: lichtgrijs, kliksluiting kunststof, materiaal: PC UV-gestabiliseerd
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), incl. hoekinlegstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: transparant, kliksluiting kunststof, materiaal: PC uv-gestabiliseerd
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), incl. hoektussenstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: transparant, kliksluiting kunststof, materiaal: PC UV-gestabiliseerd
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), incl. hoektussenstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: transparant, kliksluiting kunststof, materiaal: PC UV-gestabiliseerd
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), incl. hoektussenstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: lichtgrijs, kliksluiting kunststof, materiaal: PC UV-gestabiliseerd
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), incl. hoektussenstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: lichtgrijs, kliksluiting kunststof, materiaal: PC UV-gestabiliseerd
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), incl. hoekinlegstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: transparant, kliksluiting kunststof, materiaal: PC uv-gestabiliseerd
Uw voordelen
- Kan wereldwijd worden gebruikt: internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
- Duurzaam dankzij UV-gestabiliseerd polycarbonaat voor buitengebruik
- Veilig geïnstalleerde elektronica: De behuizingen beschermen tegen waterstralen en andere schadelijke stoffen.
- Sterk: stabiel, zelfs onder zware mechanische belasting binnen een breed temperatuurbereik
Nieuwe producten
Configurator voor grote elektronicabehuizingen voor autonome toepassingen
Ontwikkelt u apparaten die betrouwbaar moeten functioneren onder extreme omgevingsomstandigheden? - De OCS-behuizingsreeks biedt optimale bescherming voor elektronische componenten met een groot volume, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan vocht, intense uv-straling, hoge temperaturen en mechanische spanning. Configureer nu uw behuizing op maat. Kies uit tal van behuizingsgroottes, verschillende montageopties en een breed assortiment toebehoren.
GameChangers voor de apparaataansluiting
Meer dan topprestaties – een geheel nieuwe situatie: onze GameChangers tillen ook uw toepassingen naar het volgende niveau.
OCS-outdoor-behuizing voor ruwe omgevingen
Een overzicht van de belangrijkste kenmerken
Profiteer van de talrijke functies die u een grote mate van vrijheid geven bij de planning en uitvoering van uw toepassing:
- Goedgekeurd voor diverse elektronische systemen door internationale goedkeuringen
- Straalwaterbescherming door geschikte PUR-afdichting
- Kastwanddikte van 4 mm voor hoge slagvastheid
- Geschikt voor buitengebruik dankzij UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Integreerbare verstelbare paneel- of PCB-montage
- Geïntegreerde bevestigingsbouten voor de bevestiging van zware onderdelen
- Verzegelbare en afsluitbare sluitingen als bescherming tegen misbruik
- Optioneel toebehoren voor wand- of paalmontage
PV-systeemoplossing POS
Ideaal uitgerust voor off-grid-oplossingen Voor veeleisende toepassingen buitenshuis
Gebruik het op PV-panelen gebaseerde POS (pico-off-grid-systeem) om zelfvoorzienende energiesystemen op te zetten met verschillende vermogensklassen tot 190 Wp. Met de robuuste behuizing en een roestvaststalen masthouder kunt u een betrouwbare en duurzame oplossing realiseren voor het leveren van energie in afgelegen gebieden en veeleisende omgevingen. Toepassingsgebieden zijn bijv. de registratie van omgevingsgegevens, industriële omgevingen met hoge eisen en vele andere buitentoepassingen.
Bij uitstek geschikt voor deze toepassing
OCS-behuizingen worden gebruikt in veeleisende toepassingen. Deze omvatten onder meer deze selectie:
- Toezichtsystemen
- Meldsystemen
- Besturingstechniek
- weerstations