OCS HP 161408 TRANS
-
Outdoor-behuizing
1557796
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), incl. hoektussenstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: transparant, kliksluiting kunststof, materiaal: PC UV-gestabiliseerd
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Gebruik voor het vastschroeven van de onderdelen op de hoeksteunen, de montagekoepels en de behuizing uitsluitend de meegeleverde schroeven. |
| Advies | Om de beschermklasse in stand te houden, moet u in alle openingen geschikte componenten met ten minste dezelfde IP-beschermklasse installeren. |
| Advies | In de downloadsectie vindt u meer informatie alsook gedetailleerdere afmetingen. |
| bestelinformatie: | Bevestigingsvoeten, bevestigingsplaten, montageplaten alsook de bevestiging voor de mastmontage zijn beschikbaar als toebehoren, maar niet bij de levering inbegrepen. |
| Behuizingstype | Veldbehuizingen |
| Behuizingstype | Outdoor-behuizing |
| Behuizingsserie | OCS |
| Productfamilie | OCS..1614.. |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Batterijvak | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 410 mm |
| Hoogte | 429 mm |
| diepte | 228 mm |
| printgatdiameter | 10 mm (Mechanische beveiliging aan de snapsluiting mogelijk) |
| Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| Kleur (Beschermkap) | transparant |
| materiaal behuizing | PC uv-gestabiliseerd |
| materiaal Afdichting | PUR |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP69 |
| Max. te bereiken NEMA-code | 6P |
| slagvastheid | IK10 (Bij -35 °C ... +40 °C) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Type printplaatbevestiging | wartel |
| montagetechniek | mastmontage of wandmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| verpakkingsmethode | kartonverpakking |
| Artikelnummer | 1557796 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ACFDBA |
| Productcode | ACFDBA |
| GTIN | 4067923064539 |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,86 kg |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190103 |
| ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Houder 1768076
-
OCS PANEL 1614 PC - Montageplaat 1562144
-
OCS VENT IP55 - Ventilatie-element 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Schroevenset 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Schroevenset 1557900
-
OCS CORNER SET - Hoekbevestiging 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Schroevendraaier 1212288
-
SF-PH 2-100 - Schroevendraaier 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Drukvereffeningselement 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Contramoer 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelwartel 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Kabelwartel 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Contramoer 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Borgschroef 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Kabelwartel 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelwartel 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Contramoer 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Borgschroef 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Aanbouwframe 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Beschermdeksel 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-connectoren 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Apparaatconnector achterwand 1409213
-
PRC COVER M - Afdekkap 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Koppelconnector 1017632
-
FT NUT M25 GY - Moer 1049832
-
PRC COVER F - Afdekkap 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Printklem 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Apparaatconnector voorwand 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Apparaatconnector voorwand 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Printklem 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Afdekkap 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Wartel 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Gereedschapset 1212071
Uw voordelen
Internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
Speciale kunststof zorgt voor veilig continubedrijf
Biedt bescherming tegen binnendringen van waterstralen
Ook bestand tegen mechanische belasting
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem