OCS CORNER SET
-
Hoekbevestiging
1471789
Hoekinlegstuk, set 4 stk. incl. schroeven voor alle behuizingsgroottes, materiaal: PC-ABS, kleur: lichtgrijs
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Advies | In de downloadsectie vindt u meer informatie alsook gedetailleerdere afmetingen. |
| Montage-instructie | Gebruik uitsluitend de meegeleverde schroeven voor de bevestiging. |
| Producttype | Hoektussenstukken |
| Behuizingstype | Outdoor-behuizing |
| Behuizingstype | Outdoor-behuizing |
| Behuizingsserie | OCS |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 51 mm |
| diepte | 11 mm |
| Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal | PC |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| Isolatiemateriaal | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| montagetechniek | schroefmontage |
| verpakkingsmethode | PE-zakje |
| Artikelnummer | 1471789 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ACFDBZ |
| Productcode | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151880538 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 41,233 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,125 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| SCIP | 52818e4b-b440-41f8-9ef2-6a9e1f397811 |
Compatibele producten
-
OCS HP 080604 GY7035 - Outdoor-behuizing 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Outdoor-behuizing 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Outdoor-behuizing 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Outdoor-behuizing 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Outdoor-behuizing 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Outdoor-behuizing 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Outdoor-behuizing 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Outdoor-behuizing 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Outdoor-behuizing 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Outdoor-behuizing 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Outdoor-behuizing 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Outdoor-behuizing 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Schroevenset 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Montageplaat 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Montageplaat 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Montageplaat 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Montageplaat 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Montageplaat 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Montageplaat 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Montagemateriaal 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Montagemateriaal 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Montagemateriaal 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Montagemateriaal 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Montagemateriaal 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Montagemateriaal 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Wandbevestiging 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Wandbevestiging 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Wandbevestiging 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Wandbevestiging 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Wandbevestiging 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Wandbevestiging 1562133
-
OCS FOOT SET - Wandbevestiging 1471777
-
SF-PH 2-100 - Schroevendraaier 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Schroevendraaier 1212288
Uw voordelen
Internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
Speciale kunststof zorgt voor veilig continubedrijf
Biedt bescherming tegen binnendringen van waterstralen
Ook bestand tegen mechanische belasting
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem