OCS HP 080604 TRANS - Outdoor-behuizing
1471772

Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 223 x 204 x 134 mm (8" x 6" x 4"), incl. hoekinlegstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: transparant, kliksluiting kunststof, materiaal: PC uv-gestabiliseerd

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
Speciale kunststof zorgt voor veilig continubedrijf
Biedt bescherming tegen binnendringen van waterstralen
Ook bestand tegen mechanische belasting

Vaak gestelde vragen


Zijn de OCS-behuizingen ook verkrijgbaar in andere kleuren dan lichtgrijs?

Ja, de OCS-behuizingen zijn verkrijgbaar in andere kleuren. De vereiste minimale bestelhoeveelheid (MOQ) voor behuizingen in speciale kleuren wordt op verzoek meegedeeld.


Zijn er andere vergrendelingsmechanismen dan de kunststof kliksluiting?

Ja, er zijn nog drie andere opties op aanvraag:
- metalen kliksluiting
- scharnier met twee schroeven
- geschroefde afdekplaat
Neem hiervoor contact op met ons Service Center door de webcode #0685 in te voeren in het zoekveld op onze webs... Meer bekijken

Ja, er zijn nog drie andere opties op aanvraag:
- metalen kliksluiting
- scharnier met twee schroeven
- geschroefde afdekplaat
Neem hiervoor contact op met ons Service Center door de webcode #0685 in te voeren in het zoekveld op onze website en het contactformulier te gebruiken.

Minder bekijken

Zijn de behuizingen ook verkrijgbaar in geprefabriceerde uitsparingen, zoals de standaard M12?

Omdat de behuizing van zuiver polycarbonaat is, moet deze altijd worden gefreesd. Vooraf stempelen is niet mogelijk. Individuele uitsparingen kunnen worden gefreesd. Ons Service Center is beschikbaar voor vragen over individuele bewerkingen. Voer hie... Meer bekijken

Omdat de behuizing van zuiver polycarbonaat is, moet deze altijd worden gefreesd. Vooraf stempelen is niet mogelijk. Individuele uitsparingen kunnen worden gefreesd. Ons Service Center is beschikbaar voor vragen over individuele bewerkingen. Voer hiervoor de webcode #0685 in het zoekveld op onze website in en gebruik het contactformulier.

Minder bekijken

Wat betekenen IP68 en IK10 in verband met de OCS-behuizing?

IP68 betekent dat de OCS-behuizing met ingebouwde elektronica maximaal 24 uur kan worden ondergedompeld in water tot 2 m diep. IK is een slagvastheidsgraad. Met IK10 is de behuizing bestand tegen slagenergieën tot 20 joule (gelijk aan 5 kg vanaf een valhoogte van 40 cm).


Kan ik een display integreren in mijn OCS-behuizing?

Ja, ook hier is het systeem heel flexibel. Het is mogelijk om het display rechtstreeks in de afdekplaat en in het paneel te integreren. Als het display in het paneel wordt geïntegreerd en wordt beschermd door een transparante afdekplaat, behoudt de b... Meer bekijken

Ja, ook hier is het systeem heel flexibel. Het is mogelijk om het display rechtstreeks in de afdekplaat en in het paneel te integreren. Als het display in het paneel wordt geïntegreerd en wordt beschermd door een transparante afdekplaat, behoudt de behuizing zijn hoge beschermklasse IP68.

Minder bekijken

Welke aansluittechniek kan ik gebruiken?

De OCS-behuizing biedt voldoende ruimte voor uitgebreide aansluittechniek. Van PV-connectoren (Sunclix) tot klassieke RJ45-busconnectoren kunnen er veel verschillende aansluittechnieken worden geïntegreerd. Neem hiervoor contact op met ons Service Ce... Meer bekijken

De OCS-behuizing biedt voldoende ruimte voor uitgebreide aansluittechniek. Van PV-connectoren (Sunclix) tot klassieke RJ45-busconnectoren kunnen er veel verschillende aansluittechnieken worden geïntegreerd. Neem hiervoor contact op met ons Service Center door de webcode #0685 in te voeren in het zoekveld op onze website en het contactformulier te gebruiken.

Minder bekijken


Bekijk FAQs