OCS HP 181610 GY7035 - Outdoor-behuizing
1557794

Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"), incl. hoektussenstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: lichtgrijs, kliksluiting kunststof, materiaal: PC UV-gestabiliseerd

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
Speciale kunststof zorgt voor veilig continubedrijf
Biedt bescherming tegen binnendringen van waterstralen
Ook bestand tegen mechanische belasting