OCS HP 141206 GY7035 - Outdoor-behuizing
1557790

Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), incl. hoektussenstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: lichtgrijs, kliksluiting kunststof, materiaal: PC UV-gestabiliseerd

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
Speciale kunststof zorgt voor veilig continubedrijf
Biedt bescherming tegen binnendringen van waterstralen
Ook bestand tegen mechanische belasting