Multifunctionele behuizingen ME-PLC

Multifunctionele behuizingen ME-PLC voor besturingen

Multifunctionele elektronicabehuizingen van de serie ME-PLC zijn ideaal voor toepassingen waarvoor veel inbouwruimte en frontaansluittechniek nodig is. Het behuizingssysteem biedt een royaal printplaatoppervlak en efficiënte montagerail-busconnectoren voor veel uiteenlopende toepassingsmogelijkheden.

Uw voordelen

  • Een losse frontaansluitmodule met hendeltechniek voor een hoog aansluitcomfort
  • Royaal gedimensioneerde behuizingsafmetingen zorgen voor ruimte op de printplaat
  • Universele afdekplaat voor vrij te kiezen aansluittechniek
Configurator voor elektronicabehuizingen ME-PLC voor besturingen

Configurator voor elektronicabehuizingen voor besturingen

Elektronicabehuizingen ME-PLC beschikken over een grote installatieruimte en een groot printplaatuitrustingsoppervlak. Er zijn verschillende geprefabriceerde frontaansluitmodulen met maximaal 36 polen en RJ45-aansluitbussen verkrijgbaar. Met de montagerail-busconnectoren met maximaal 50 polen is een hoge gegevensoverdracht mogelijk. Behuizingsafdekplaten voor de eenvoudige integratie van signaalweergaven en displays maken uw apparaat compleet.

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek van Phoenix Contact

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek

Als toonaangevende fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende eisen van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.

Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.

Multifunctionele behuizingen van de ME-PLC-serie voor besturingen in één oogopslag

Interactieve beeldkaart: Multifunctionele behuizingen van de ME-PLC-serie
Modulecommunicatie
Optionele montagerail-busconnector voor de efficiënte modulecommunicatie
Modulecommunicatie
Indicatie-elementen
Transparante afdekplaat voor displays of leds
Indicatie-elementen
Behuizingssysteem
Onderste behuizingsdeel voor grote printplaten
Behuizingssysteem
Aansluittechniek
Frontaansluitmodule voor maximaal 36 aansluitpolen
Aansluittechniek

Het behuizingssysteem voor besturingen

Minimale bekabelingsinspanning met voorgeconfectioneerde frontaansluittechniek en montagerail-busconnectoren – daarvoor staat de multifunctionele ME-PLC-elektronicabehuizing voor complexe besturingen.

Flexibele beschermhoes voor besturingen

Aansluitmodule voor de ME-PLC-behuizing
Montagerail-busconnectoren voor de module-naar-module-communicatie
Verschillende behuizingsafdekplaten
Aansluitmodule voor de ME-PLC-behuizing

Een aansluitmodule aan de voorzijde stelt apparaatfabrikanten in staat de aansluittechniek gemakkelijk in te steken en los te maken. Sluit max. 36 polen aan via een push-in-veerdrukaansluiting. Lichtgeleiders kunnen ook worden geïnstalleerd.

Montagerail-busconnectoren voor de module-naar-module-communicatie

Combineer elektronicabehuizingen ME-PLC voor een grote flexibiliteit bij de planning en implementatie van uw toepassing. Gebruik max. 50-polige montagerail-busconnectoren voor de overdracht van data en vermogen.

Verschillende behuizingsafdekplaten

Profiteer van een universeel afdekplaatontwerp voor een vrij te kiezen aansluittechniek.

Eenvoudige montage van de elektronicabehuizing van de ME-PLC-serie

Leer hoe u de ME-PLC-behuizing assembleert van de afzonderlijke onderdelen tot de afgewerkte module – inclusief montagerail-busconnectoren.

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.

Doorsnedetekening van een elektronicabehuizing

Snel en kostengeoptimaliseerd ontwikkelen met ontwikkelingsmodulen

Maak gebruik van onze ontwikkelingsmodulen om snel uw prototypen en proefapparaten te ontwikkelen. De modulen omvatten complete behuizingsoplossingen met geïntegreerde aansluittechniek en bijbehorende experimenteerprintplaten. Met de specifieke busconnectoren kunt u complete apparaatsystemen realiseren. Stel in onze shop uw ontwikkelingsmodule samen en begin direct met de ontwikkeling van uw apparaat.