Een aansluitmodule aan de voorzijde stelt apparaatfabrikanten in staat de aansluittechniek gemakkelijk in te steken en los te maken. Sluit max. 36 polen aan via een push-in-veerdrukaansluiting. Lichtgeleiders kunnen ook worden geïnstalleerd.
Houder voor aansluittechniek, voor RJ45-aansluiting, voorgemonteerd met eindplaat en ontgrendelingshendel, incl. inlegplaat en 2x RJ45-aansluitconnector