ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Onderste behuizingsdeel
2201500

Montagerailbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, voor busverbinders 50/40, breedte: 39,7 mm, hoogte: 180,1 mm, diepte: 137,7 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 50

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Beschikbaar in de bouwbreedte 40 mm
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem