Profielbehuizingen UM-BASIC

Profielbehuizingen UM-BASIC voor variabele printplaatafmetingen

De profielbehuizingen uit de serie UM-BASIC combineren korte montagetijden met een hoge mate van vrijheid bij de keuze van de aansluittechniek. Ze staan specifieke posities en maten van printplaten toe. De lage bouwvorm maakt de opbouw van vlakke elektronicamodulen mogelijk evenals de montage op genormeerde montagerails of aan de wand. Daardoor is veel mogelijk bij de apparaatontwikkeling – bijvoorbeeld in de industriële elektronica.

Uw voordelen

  • Verschillende basisprofielen met elk drie printplaatniveaus
  • Module-afdekkappen van verschillende vormen naar wens positioneerbaar
  • Compatibel met veel standaard aansluittechnieken
  • Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
  • Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen

Nieuwe producten

Nieuwe cover voor UM-BASIC/-PRO
EVA-printplaathouder voor UM-BASIC/-PRO

Cover voor profielbehuizing UM-BASIC/-PRO

Effectieve bescherming voor printplaten

Phoenix Contact biedt nieuwe covers voor de profielbehuizing UM-BASIC/-PRO die tegelijkertijd verschillende kappen kunnen opnemen. Hierdoor kan het profiel volledig bedekt worden zonder extra lids op de printplaat. Zo zorgt u voor meer bruikbare ruimte, omdat niet-bruikbare oppervlakken wegvallen.

Belangrijkste kenmerken

  • Beschermklasse: IP20
  • Breedte van de afdekkappen: 73 mm en 108 mm
  • Materiaal van de afdekkappen: PC
  • Materiaal cover-lids: PA
  • Cover-lids voor profielen voor printplaten met breedte: 108 mm

Uw voordelen

  • Optimale bescherming van de elektronica door afdekking van de volledige profiellengte
  • Meer bruikbare ruimte op de printplaat, omdat niet bruikbare oppervlakken wegvallen
  • Minder onderdelen vereenvoudigt de hantering en verlaagt montagekosten
  • Snelle installatie zonder gereedschap bespaart tijd en verhoogt de productiviteit
  • Veilige aanrakingsbeveiliging voorkomt mechanische invloeden op de elektronica

Flexibele printplaathouder

Voor printplaten van verschillende afmetingen

De Emalytics View Assist (EVA) -houder voor UM-BASIC en UM-PRO is een flexibel instelbaar houdersysteem om printplaten van verschillende afmetingen te vergrendelen of vast te schroeven. Het systeem kan worden gemonteerd op een UM-BASIC/-PRO 122-profiel van Phoenix Contact.

Belangrijkste kenmerken

  • Geschikt voor verschillende printplaatafmetingen
  • Compatibel met UM-BASIC/-PRO 122
  • Verplaatsbaar op profiel
  • Kleur: lichtgrijs (overeenkomstig RAL 7035)
  • Meerdere printplaten kunnen worden gecombineerd

Uw voordelen

  • Eenvoudig bevestigen en verwijderen van printplaten
  • Gunstige integratie van printplaten van verschillende afmetingen
  • Groot printplaatoppervlak in een kleine installatieruimte
  • Flexibel combineren van printplaten van verschillende afmetingen

Gratis sample
Test de profielbehuizingen van de serie UM-BASIC

U wilt profielbehuizingen van de serie UM-BASIC voor variabele printplaatafmetingen testen? - Bestel meteen uw persoonlijke proefset. We geven deskundig advies bij de keuze en design-in van de behuizingen voor de gewenste toepassing. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Elektronicabehuizingen van de UM-BASIC-serie
Configurator voor profielbehuizingen UM-BASIC voor variabele printplaatafmetingen

Configurator voor profielbehuizingen voor variabele printplaatafmetingen

Heeft u veel vrijheid nodig bij de printplaatontwikkeling van uw apparaten? – De UM-BASIC-profielbehuizing biedt u een open bouwprincipe, individuele inbouwposities voor de printplaat evenals flexibele lengtes van 3 tot 200 cm. Dit betekent dat zelfs grootschalige apparaatconcepten gerealiseerd kunnen worden.

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek van Phoenix Contact

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek

Als toonaangevende fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende eisen van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.

Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.

Profielbehuizingen van de serie UM-BASIC in één oogopslag Opbouwbehuizingen, zoals profielbehuizingen van de UM-BASIC-serie, maken individuele inbouwmaten en een bijzonder eenvoudige montage mogelijk. Het open bouwprincipe is ideaal voor flexibele en grootschalige apparaatconcepten.

Interactieve beeldkaart: Profielbehuizingen van de serie UM-BASIC
Individuele profielbreedten
Beschikbaar in de profielbreedten 72 mm, 108 mm en 122 mm.
Individuele profielbreedten
Printplaatinbouw
De montage van printplaten kan op drie verschillende niveaus worden uitgevoerd.
Printplaatinbouw
Bescherming van de elektronica
Vrij positioneerbare kappen van verschillende geometrieën zijn configureerbaar in de lengte.
Bescherming van de elektronica
Nauwkeurig passende profiellengte
Profiellengten tussen 3 cm en 100 cm zijn mogelijk.
Nauwkeurig passende profiellengte
Montage zonder te schroeven
Eenvoudige montage van het apparaat dankzij het snap-mount-principe: de zijdelen kunnen zonder gereedschap erop worden gestoken.
Montage zonder te schroeven

Onbeperkte vrijheid bij het ontwerp van het apparaat

Kenmerkend voor profielbehuizingen zijn de snelle montage zonder gereedschap volgens het snap-mount-principe en de exact configureerbare behuizingslengte voor de positie en grootte van de printplaat. Ontwikkel uw apparaten naar uw eigen wensen, want de printplaataansluittechniek kunt u vrij kiezen. Het open bouwprincipe is optimaal geschikt voor printplaten met grote componenten. Optionele afdekkappen die vrij kunnen worden geplaatst, beschermen uw elektronica.

De kunststof behuizing voor afzonderlijke printplaten

Profiel van het UM-BASIC-behuizingssysteem
Profielbehuizing met te monteren zijpaneel
UM-BASIC-behuizing: volledige flexibiliteit, zelfs van de bovenste printplaatpositie
Vrij positioneerbare afdekkappen van verschillende geometrieën voor behuizingen van de UM-BASIC-serie
Diverse moduleaansluitingen via busdwarscontacten met de UM-BASIC-serie
Veilige verbinding tussen printplaat en montagerail
Profiel van het UM-BASIC-behuizingssysteem

De profielbehuizingen worden op lengte gezaagd volgens de specificaties van de klant. Deze zijn verkrijgbaar in lengten van 30 tot 1000 mm. Nauwkeurig passende behuizingslengten tot op de millimeter nauwkeurig besparen u kostbare ruimte.

Profielbehuizing met te monteren zijpaneel

Met het snap-mount-principe bevestigt u op eenvoudige wijze uw zijdelen waardoor u montagetijd bespaart. Schroeven zijn niet nodig.

UM-BASIC-behuizing: volledige flexibiliteit, zelfs van de bovenste printplaatpositie

Voorzie uw printplaat tot aan de rand van componenten. Zo maakt u optimaal gebruik van uw ruimte.

Vrij positioneerbare afdekkappen van verschillende geometrieën voor behuizingen van de UM-BASIC-serie

Stem met vrij positioneerbare afdekkappen de vormgeving van uw behuizing af op het apparaat. De kappen zijn beschikbaar in verschillende geometrieën. Deze bieden een extra optionele integratiemogelijkheid van printplaten door middel van voorziene geleidingen.

Diverse moduleaansluitingen via busdwarscontacten met de UM-BASIC-serie

Vereenvoudig de communicatie met uw apparaat met de optionele bus-dwarsverbindingen. Verbind betrouwbaar en snel meerdere modulen met elkaar. De belastingcapaciteit bedraagt tot 8 A en 160 V.

Veilige verbinding tussen printplaat en montagerail

Verbind de printplaat met de montagerail in de drie verschillende printplaatniveaus door PE-contact.

Video: Eenvoudige montage van profielbehuizingen van de UM-BASIC-serie
Eenvoudige montage van profielbehuizingen van de UM-BASIC-serie YouTube

Eenvoudige montage van profielbehuizingen van de UM-BASIC-serie

Ontdek hoe eenvoudig het is om de UM-BASIC-behuizing te monteren. De montage neemt slechts enkele minuten in beslag.

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.