De profielbehuizingen worden op lengte gezaagd volgens de specificaties van de klant. Deze zijn verkrijgbaar in lengten van 30 tot 1000 mm. Nauwkeurig passende behuizingslengten tot op de millimeter nauwkeurig besparen u kostbare ruimte.
Profielbehuizingen, Vergrendeling, Afdekking, breedte: 73 mm, profiellengte (configureerbaar): 3 cm ... 100 cm, hoogte: 63,2 mm, Opmerking: max. lengte van de afdekking = printplaatlengte - 19 mm