UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - Afdekkap
2202036

Profielbehuizingen, Vergrendeling, Afdekking, breedte: 73 mm, profiellengte (configureerbaar): 3 cm ... 100 cm, hoogte: 63,2 mm, Opmerking: max. lengte van de afdekking = printplaatlengte - 19 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Uw voordelen

Verschillende basisprofielen met elk drie printplaatniveaus
Module-afdekkappen van verschillende vormen naar wens positioneerbaar
Compatibel met veel standaard aansluittechnieken
Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen