UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035
-
Behuizingsset
1456960
Profielbehuizing (PVC), montagetechniek: Railmontage, afmetingen op montagerail: breedte: 153,8 mm, hoogte: 127,8 mm, diepte: 39,45 mm, Incl. 2 zijelementen (PA), kleur: lichtgrijs (7035), voor printplaten met breedte: 108 mm, lengte: 150 mm, printplaatoppervlak: 13780 mm2