Producten volgens protocollen

Producten volgens protocollen

Intelligent koppelen

Bespaar tijd bij de engineering en het installeren: met het veelzijdige productenprogramma realiseert u een veldbusnetwerk voor elke toepassing.

Terug naar Industriële communicatietechniek

Categorieën

  • AS-interface
    AS-interface

    Met AS-interface eenvoudig, snel en foutloos installeren.

  • CANopen
    Het robuuste veldsysteem

    Het veldbussysteem CANopen is bijzonder geschikt voor de betrouwbare gegevensoverdracht.

  • CC-Link
    CC-Link

    Passieve componenten zoals connectoren – voor een snelle CC-Link-bekabeling.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ is geschikt voor talrijke toepassingen, ook voor kleinere netwerken.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCAT is geoptimaliseerd voor snelle processen.

  • EtherNet/IP™
    Het open netwerk

    EtherNet/IP zorgt voor transparantie tussen office- en industriële netwerken.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Veldbuscomponenten voor de modulaire opbouw van FOUNDATION Fieldbus-toepassingen.

  • HART
    HART

    HART- en WirelessHART-componenten voor de communicatie tussen sensor en besturing.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS verbindt de gehele procesperiferie met alle gangbare besturingen.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link maakt transparante uitwisseling van proces- en servicedata tussen besturing en het veld mogelijk.

  • Modbus
    Modbus

    Het veelzijdige en beproefde communicatieprotocol Modbus is comfortabel toe te passen.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS is een wereldwijd toonaangevend veldsysteem voor de automatisering van machines en productie-installaties.

  • PROFINET
    Toekomstzekere systeemoplossing

    PROFINET is een Ethernet-gebaseerd veldbussysteem en biedt een transparante gegevensoverdracht op alle niveaus.

  • Sercos
    sercos

    Sercos-componenten voor een snelle en synchrone dataoverdracht in de automatiseringstechniek.

  • VARAN
    VARAN

    Passieve VARAN-componenten voor de bekabeling in industriële omgevingen.

Zoeken in Producten volgens protocollen

Toon alle producten uit deze categorie

De hoeveelheid bekabeling groeit, het onderhoud en de service zijn gecompliceerd en arbeidsintensief. Stap over op veldbusnetwerken en profiteer van de overzichtelijke verbinding van alle automatiseringsniveaus: van het veld- tot het centrale besturingsniveau, onafhankelijk van het type apparaten.

Uw voordelen

  • geringe hoeveelheid bekabeling door seriële dataoverdracht
  • verkorte uitval- en onderhoudstijden dankzij zelfdiagnose in het systeem
  • hoge bescherming tegen storingen, want digitale dataoverdracht
  • flexibele keuze van de systeemcomponenten: gebaseerd op open standaards
  • toekomstbestendig – uitbreidingen en wijzigingen zijn eenvoudig uit te voeren

Componenten en systemen

Componenten en systemen voor de opbouw van een veldbus  

Componenten en systemen voor elke veldbus

Phoenix Contact heeft voor elke veldbus een omvangrijk productenprogramma met componenten en systemen. Overtuig u zelf: van de gangbare connector, via verschillende veldapparaten en infrastructuurcomponenten tot aan een complete oplossing.

Technologisch toonaangevend

Tiger Chip  

Technologisch toonaangevend - met innovaties zoals de Tiger Chip

Met INTERBUS introduceerde Phoenix Contact al midden jaren 80 van de vorige eeuw één van de eerste industriële veldbussen. Sindsdien werken we aan de verdere ontwikkeling en verbetering van systemen voor industriële communicatie.

We zijn trots op onze resultaten. Met eigen ASIC's (Application Specific Integrated Circuit) voor INTERBUS en PROFINET zijn wij technologisch toonaangevend op de markt. Ontwikkelingen zoals de Tiger Chip voor de PROFINET-implementatie zijn voor ons de bevestiging dat we altijd bezig zijn om een nieuwe invulling te geven aan Inspiring Innovations.  

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Meer informatie

Alles voor industriële netwerken

Gereed voor de datacommunicatie van morgen.

Alles voor industriële netwerken
Meer informatie

Printconnectoren

Nieuwe techniek voor een veilige en snelle verbinding.

Printconnectoren
Nu connectoren bekijken

Intelligente overspanningsbeveiliging

De overspanningsbeveiliging met push-in-aansluittechniek.

Intelligente overspanningsbeveiliging
Meer over overspanningsbeveiliging

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten