Single Pair Ethernet: de nieuwe standaard komt eraan

Het universele SPE-connectorbeeld opent een nieuw tijdperk van efficiënte connectiviteit.
Het nieuwe SPE-connectorbeeld volgens IEC 63171-7 ED2
Single Pair Ethernet-connectorbeelden IP20, M8, M12 en M12 HYBRID

Een standaard voor fabrieksautomatisering

Eindelijk komt er in de fabrieksautomatisering een einde aan onzekerheid en concurrerende standaarden. IP20, M8, M12 of M12 HYBRID – met het gestandaardiseerde SPE-connectorbeeld volgens IEC 63171-7 ED2 (in bewerking) kunt u binnenkort profiteren van alle voordelen van de Single Pair Ethernet-verbinding voor uw apparaten. En deze is interoperabel, fabrikantoverkoepelend en toekomstbestendig. Diverse mechanische polarisaties bieden nieuwe flexibiliteit voor verschillende IEEE-standaarden en toepassingen – perfect voor de moderne fabrieksautomatisering. Begin nu met plannen met Phoenix Contact als sterke partner aan uw zijde.

Uw voordelen

  • Compatibiliteit tussen fabrikanten dankzij de nieuwe standaard volgens IEC 63171-7
  • Volledige interoperabiliteit creëert planningszekerheid voor toekomstige toepassingen
  • Snelle datacommunicatie tot 1 Gbit/s bij 600 MHz
  • Tot en met 52 W nuttig vermogen dankzij Power over Data Line (PoDL)
  • Meer toepassingsmogelijkheden dankzij een bereik tot en met 1000 meter bij 10 Mbit/s

Uw toegevoegde waarde door het universele connectorbeeld in detail Investeer in veiligheid, toekomst en compatibiliteit

Het Single Pair Ethernet-connectorbeeld in detail
Single Pair Ethernet-connectorbeelden in detail
Het Single Pair Ethernet-connectorbeeld in detail
Het Single Pair Ethernet-connectorbeeld in detail

De reductie tot één kabel voor data en energie maakt een ruimtebesparende installatie mogelijk. De verminderde complexiteit van de bekabeling leidt ook tot aanzienlijke besparingen op materiaal- en installatiekosten.

Single Pair Ethernet-connectorbeelden in detail

Profiteer van de innovatieve voorsprong: met Phoenix Contact kiest u voor een partner die een leidende rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van SPE en de standaard en die de branche vormgeeft.

Het Single Pair Ethernet-connectorbeeld in detail

Dankzij de compacte bouwvorm en de hybride interface ondersteunt de standaard de miniaturisatie van apparaten en systemen – een beslissend voordeel voor moderne industriële en IoT-toepassingen.

Producten


Nieuwe IP20- en M12-connectorbeeld voor het Single Pair Ethernet

Startschot voor de nieuwe generatie: IP20 en M12 komen eraan

De eerste connectoren zullen in de loop van 2026 beschikbaar zijn – in het beproefde IP20-formaat en als robuuste M12-uitvoering voor industriële toepassingen. Ons team werkt intensief aan de serieproductie. Op deze manier zorgen we ervoor dat u bij de marktintroductie van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid profiteert. Andere bouwvormen worden stapsgewijs naar de nieuwe, uniforme standaard overgedragen.

Nu aan de slag: win vroegtijdig informatie in en krijg een voorsprong met de eerste beschikbare SPE-connectoren – geschikt voor fabrieksautomatisering en industriële communicatie.

M12-hybrideconnectoren voor het Single Pair Ethernet

De datacontainer vormt de basis voor het nieuwe connectorbeeld: de M12-hybrideconnector voor het Single Pair Ethernet combineert gegevens- en energieoverdracht in een compacte indeling. Het ruimtebesparende data-element met twee contacten maakt een hogere vermogensoverdracht met een minimale bouwruimte mogelijk. In plaats van aparte connectoren voor data en energie biedt de hybride oplossing meer flexibiliteit en een efficiëntere voeding.

SPE-productenprogramma

Het beproefde SPE-productenprogramma – ook flexibel inzetbaar in de toekomst

Blijf toegang houden tot alle bestaande connectoren en componenten voor het Single Pair Ethernet: ons bestaande productenprogramma blijft u ook in de toekomst beproefde oplossingen bieden voor SPE-communicatie in vele toepassingen.

Robotarm

Toekomstbestendige interfaces voor fabrieksautomatisering

De IEC 63171-7-standaard maakt het mogelijk om een grote verscheidenheid aan toepassingen op het gebied van fabrieksautomatisering te koppelen op basis van een gestandaardiseerde datacontainer. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor de directe integratie van apparaten in industriële netwerken.

  • Typische toepassingsgebieden: in de robotica bieden connectoren volgens IEC 63171-7 compacte en krachtige interfaces voor voeding en datacommunicatie.

  • Sensoren en actoren: veldapparaten kunnen rechtstreeks in het Ethernet-netwerk worden gekoppeld – zonder gateways of onderbrekingen in de media.

  • Gebouwentechniek: verlichtingssystemen, toegangscontroles of airconditioningunits profiteren van de compacte bekabeling en eenvoudige netwerkaansluiting

Webinar over het nieuwe SPE-connectorbeeld


Webinar over het nieuwe SPE-connectorbeeld

Compact uitgelegd: het nieuwe SPE-connectorbeeld in de industriële communicatie

Ontdek uit eerste hand hoe de nieuwe, uniforme SPE-standaard een revolutie teweegbrengt in de industriële communicatie. Verena Neuhaus en Tim Kindermann van het team van SPE-experts bij Phoenix Contact leggen de voordelen van het nieuwe connectorbeeld uit, geven inzicht in de ontwikkeling en laten zien hoe u uw onderneming optimaal kunt voorbereiden op de toekomst.

Wanneer u contact met ons opneemt, krijgt u de beste partner voor SPE aan uw zijde. Phoenix Contact biedt u meer dan alleen innovatieve oplossingen. U krijgt ook uitgebreide ondersteuning en expertise om uw projecten succesvol te implementeren.

Verena Neuhaus - Phoenix Contact, Expert voor het Single Pair Ethernet
Verena Neuhaus, Phoenix Contact

FAQ over de nieuwe Single Pair Ethernet-standaard

Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld
Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld
Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld
Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld
Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld
Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld
Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld

SPE volgens de IEC 63171-7-standaard zorgt voor het eerst voor echte compatibiliteit over de grenzen van fabrikanten heen en vermindert de planningsrisico's voor uw onderneming.

Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld

IP20- en M12-stiftconnectoren worden in 2026 verwacht. We raden u aan om nu te beginnen met plannen. De overstap van meer bouwvormen naar de nieuwe standaard is gepland.

Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld

Phoenix Contact is initiatiefnemer en actief medeontwerper van de nieuwe standaard – u profiteert van onze ervaring en innovatiekracht.

Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld

Het nieuwe connectorbeeld vereenvoudigt de integratie, verhoogt de compatibiliteit en maakt een nog flexibeler gebruik in talrijke van toepassingen mogelijk.

Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld

Nee, er zijn momenteel geen plannen om bestaande productlijnen stop te zetten. U hebt nog steeds toegang tot alle vorige connectoren en componenten.

Vragen en antwoorden over het nieuwe Single Pair Ethernet-connectorbeeld

Ja, onze oplossingen zijn zo ontworpen dat u bestaande en nieuwe producten flexibel en parallel in uw installaties kunt gebruiken.