Connector, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: D, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
M12-stiftconnectors
Behuizingswartel met standaard M12-schroefdraad, push-pull, met O-ring, voor 2-delige K-, L- en M-gepolariseerde THR-contactblokken
Contactblok, 5-polig, bus, recht, M12, A-polarisatie, SMD-Reflow, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Contactblok, Ethernet / PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, bus, recht, M12, D-polarisatie, SMD-Reflow, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Connector, Universeel, 5-polig, connector recht M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 7 mm
Connector, Universeel, 5-polig, niet afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Connector, Universeel, 5-polig, niet afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Connector, Universeel, 4-polig, niet afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Connector, Universeel, 4-polig, bus recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg7, kabelbuitendiameter 4 mm ... 6 mm
Connector, Universeel, 4-polig, connector recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg7, kabelbuitendiameter 4 mm ... 6 mm