Compacte lichtgeleiderkabel-spliceboxen voor montagerails
Data met high-speed toekomstbestendig overdragen: spliceboxen van Phoenix Contact waarborgen een langdurig betrouwbare realtime-dataoverdracht. Compact en uniform in design bieden de spliceboxen een royale binnenruimte voor de veilige aansluiting van lichtgeleiderkabels.
Uw voordelen
- Langdurig betrouwbare dataverbinding door uitgebreid geteste componenten
- Tot wel twaalf aansluitingen aan de voorzijde en compacte afmetingen voor meer ruimte in een schakelkast
- Optimaal gedimensioneerde en gepatenteerde pigtail-ruimte voor een comfortabele splicing en compacte buigradii
- Gereduceerde montagetijd door confectionering die gereed is voor splicing
- Intuïtieve bediening vanaf de voorzijde en overzichtelijke schakelkast-lay-out dankzij uniform Phoenix Contact-design
Whitepaper over lichtgeleiderkabel-technologie
Veilige en betrouwbare gegevensoverdracht met hoge snelheid via lichtgeleiderkabels: deze technologie draagt gegevens in de vorm van licht over lange afstanden over. Lees onze Whitepaper om te zien welke voordelen dit biedt. Kom meer te weten over de verschillende kabel- en vezeltypen en voor welke toepassingen de technologie geschikt is.
Compacte spliceboxen van de serie FDX 20
Max. twaalf Duplex-aansluitingen aan de voorzijde bieden u optimale mogelijkheden voor de dataoverdracht – duurzaam en beveiligd.
Lichtgeleiderkabelgebaseerde dataconnectoren
Kies voor hoge overdrachtssnelheden, flexibele aansluittechnieken en betrouwbare beschermingsconcepten.
Compacte lichtgeleiderkabel-spliceboxen voor montagerails
Compacte lichtgeleiderkabel-spliceboxen voor montagerails
YouTube