Klantspecifieke elektronicabehuizingen
Elektronicabehuizingen voor montagerail en voor gebruik in het veld
Elektronicabehuizingen bieden een breed assortiment op het gebied van vorm, kleur en functie. Of dat nu op de montagerail in de schakelkast, als wandbehuizing of voor toepassing in het veld onder ruwe omgevingsomstandigheden is: de behuizingen bieden de passende bescherming voor uw elektronica. Bovendien biedt de digitale configurator veel mogelijkheden om elektronicabehuizingen in uw specifieke applicaties te integreren. Ook nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk.
Uw voordelen
- Persoonlijke begeleiding: slechts één contactpersoon gedurende de gehele projectfase
- Gedetailleerde doorberekening van uw gewenste concept
- Ontwikkeling van het optimale productieconcept en productkwalificatie in eigen laboratorium
- Certificering van de oplossing voor uw toepassingssituatie
- Doelgericht projectmanagement tot en met de start van de serieproductie
Nieuwe producten
Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille
Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.
Touchdisplays voor elektronicabehuizingen Industriële beeldschermoplossingen voor schakelkast- en veldtoepassingen
Procesdata visualiseren, invoeren registreren, bedrijfstoestanden weergeven en nog veel meer: touchdisplays bieden een groot potentieel voor het realiseren van gebruiksvriendelijke en functionele apparaatdisplays. Deze whitepaper biedt u een overzicht en fundamentele kennis van verschillende technologieën voor touchdisplays. Daarnaast worden de vereisten voor hardwarebesturing getoond.
Configurator voor elektronicabehuizingen
Stel uw elektronicabehuizing voor het veld- of binnengebruik samen: selecteer de gewenste behuizingsserie, het passende onderste deel en de afdekplaat. Voeg de passende aansluittechniek toe – klaar.
Belangrijke innovaties
Ons productenprogramma
Behuizingssystemen voor schakelkasttoepassingen Montagerailbehuizingen zijn de ideale verpakking voor uw elektronica. Ze beschermen de ingebouwde printplaten, kunnen eenvoudig op de montagerail worden aangebracht en bieden optimaal geïntegreerde interfaces voor de overdracht van signalen, data en vermogen.
Behuizingssystemen voor veldtoepassingen Vaste displays, mobiele bedieningspanels of embedded systems? De veldbehuizingen met de hoge beschermklasse van Phoenix Contact zijn geschikt voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering, industriële automatisering of procesautomatisering, de logistiek of voertuigtechniek.
Services en aanvullingen voor elektronicabehuizingen
Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails
Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.