Productlijst verdelers

Filters

29 treffers

Splicebox - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

Montagerail-splicebox, zonder pigtails, voor 12 x ST-simplex

Splicebox - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902

Montagerail-splicebox, zonder pigtails, voor 6 x SC-duplex

Splicebox - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

Montagerail-splicebox, zonder pigtails, voor 6 x LC-duplex

Beschermkap - VS-SCRJ-PC-BK - 1417840

Beschermkap, beschermklasse: IP67, materiaal: PA, kleur: zwart

Wartel-connectorset - VC-M-T2/10() S822 NZ:TS02 - 1623598

Wartelbehuizing met EMC-oppervlak en geleidende afdichting, met metrische kabelaansluiting, vergrendelingsschroeven met cilinderkop, grootte 2

Datakabel - VS-RJ11/RJ11-FC-3,5-AC - 1420415

Platte bandkabel aan beide zijden geconfectioneerd met RJ11, kleur: beige; lengte: 3,5 m

Glasvezel-patchkabel - FOC-ST:A-ST:A-GB07/10,0 - 1420807

Geconfectioneerde glasvezelkabel, breakout-kabel, singlemode glasvezel 9/125 μm, connector: B-FOC (ST) / B-FOC (ST), beschermklasse: IP20, voor toepassing in kabelkanalen of schakelkasten, lengte: 10 m

Crimpcontact - CK2,5-M-2,5 AG - 1409207

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Crimpcontact, aderdoorsnede max.: 2,5 mm², Aansluittype: crimpaansluiting, soort contact: stift

Crimpcontact - CK2,5-M-4 AG - 1409208

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Crimpcontact, aderdoorsnede max.: 4 mm², Aansluittype: crimpaansluiting, soort contact: stift

Crimpcontact - CK2,5-M-6 AG - 1409209

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Crimpcontact, aderdoorsnede max.: 6 mm², Aansluittype: crimpaansluiting, soort contact: stift

29 Treffers