Productlijst apparaataansluitingen

Filters

9 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aanbouwramen - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

Aanbouwraam VS-SC-RJ voor transceivers van AVAGO, type: AFBR 5978Z, grijs, IP65/67

Aanbouwramen - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

SC-RJ-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, metaal, met Freenet-systeem, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting en SC-RJ-koppeling (voor POF, PCF & GOF), zonder bevestigingsschroeven

Aanbouwramen - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

SC-RJ-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, metaal, voor transceivers, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

Aanbouwramen - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

SC-RJ-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, kunststof, met Freenet-systeem, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting en SC-RJ-koppeling (voor POF, PCF & GOF), zonder bevestigingsschroeven

Aanbouwramen - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

SC-RJ-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, kunststof, voor transceivers, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

Aanbouwramen - FOC-V14-F1S-EM/SJO - 1413983

RJ45-aanbouwraam voor transceiver, IP67, voor push-pull-vergrendeling, metaal, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting en bevestigingsschroeven

Glasvezelkoppeling - FOC-M12-BU/BU - 1416677

Glasvezelkoppeling M12, duplex, geschikt voor alle vezeltypen, met wandbevestiging, beschermklasse IP65

Glasvezeltransceiver - FOC-M12-MNNA-TC-650 - 1416716

M12-lichtgeleidertransceiver, duplex, golflengte 650 nm voor 125 Mbit/s, voor POF- en PCF-vezels, voor printplaatmontage, bevestigingsschroefdraad M16, met afsluitkap, inclusief I²C-interface voor bewaking en management van de transceiver

Glasvezeltransceiver - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

M12-lichtgeleidertransceiver, duplex, golflengte 1300 nm voor 125 Mbit/s, voor GOF-vezels, voor printplaatmontage, bevestigingsschroefdraad M16, met afsluitkap, inclusief I²C-interface voor bewaking en management van de transceiver

9 Treffers