UTWE 6/4+1 BI - Testplugglist
3070008

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Testplugglist, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 10, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Veggmontering, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Den automatisk genererte trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede utførelsen
gir høy sikkerhet ved målingen