cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Testplugg, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grå
| Produkttype | Prøveplugger |
| Produktserie | FAME 1 |
| Poltall | 5 |
| Delingsmål | 8,2 mm |
| Potensialer | 5 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,31 W |
| Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
| Tiltrekkingsmoment testbøssing | 0,5 |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Merk | Ledertverrsnittet er avhengig av kabelskoen som benyttes |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| Nominell strøm | 24 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 24 A |
| Nominell spenning | 400 V |
| Delingsmål | 8,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Støtspenningstest | |
| Prøvespenning skalverdi | 4,8 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Oppvarmingstest | |
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 4 mm² | 300 A |
| 500 A | |
| 1250 A | |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekanisk fasthet | |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | Veggåpning |
| Testkraft skalverdi | 5 N |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 10 o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spekter | Levetidstest, kategori 1, kasse B, montert på kjøretøyet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 0,8g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestått |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 5g |
| Slagvarighet | 30 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikkelnummer | 3069260 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE6111 |
| GTIN | 4055626379951 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 254,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 254,9 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 2,576 kg CO2e |