Reservebatteri til THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Produktdetaljer
Produkttype
Batterimodul
Miljøforhold
Anbefalte lagringsbetingelser
0 ... 45 °C / 45 ... 85 % relativ luftfuktighet.
Artikkelnummer
0803668
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NBG
Produktnøkkel
BG122Z
GTIN
4055626247762
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
812,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
812,7 g
Tolltariffnummer
85078000
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL Recognized
Godkjennings-ID: UL-Recognized
EAC
Godkjennings-ID: KZ 27978
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(ikke elektrisk eller elektronisk utstyr)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.