CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA
-
Kabel
1276391
Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; styring: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 37-polet); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (2x 15-polet); kabellengde: 10 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Systemkabel |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP00 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast installasjon) | -40 °C ... 70 °C (Fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (bevegelig installasjon) | -10 °C ... 70 °C (bevegelig installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Strøm (per krets, 50 °C) | ≤ 1 A (i utrullet tilstand, se derating) |
| Strøm (per krets, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i utrullet tilstand, se derating) |
| Kontroller som støttes: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Egnet terminalblokk | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Egnet periferimodul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Ledningslengde | 10 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Poltall | 14 |
| Skjermet | nei |
| Ledertype | Prefabrikkert, halogenfri rundkabel |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 14x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,03 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,80 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | halogenfri (type 2) |
| Yttermantel, farge | grå |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Ledningsmotstand: | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minste bøyeradius, montert fast | 50 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 93 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000 (med radius ≥ 15x utvendig diameter) |
| Halogenfri | ja |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 (rørledning) |
| VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning) | |
| IEC 60332-3-22 (rørledning) | |
| Oljebestandighet | mot tidvis sprut (rørledning) |
| Kabelutførelse | Splittingkabel til to moduler |
| Fargekode: Enkeltleder | |
| svart | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| brun | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| rød | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| oransje | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| gul | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| grønn | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| blå | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| fiolett | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| grå | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| hvit | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| svart | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| brun | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| rød | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| oransje | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| gul | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| grønn | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| blå | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| fiolett | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| grå | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| hvit | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| Tilkobling 1 | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
| Skrue | UNC 4-40 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 37 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm |
| Pluggsykluser | > 200 |
| Delingsmål | 2,77 mm |
| Tilkobling 2 | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
| Skrue | UNC 4-40 |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Poltall | 15 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm |
| Pluggsykluser | > 200 |
| Delingsmål | 2,74 mm |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 1276391 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK225S |
| GTIN | 4063151467999 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a), 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b95e2295-618a-431c-a60b-d13fdbe85826 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo