FLKM-PA-D37/ETHA
-
Frontadapter
1076338
VARIOFACE-frontadapter til Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, med en 37-polet D-SUB-stiftlist til digitale 24 V DC og analoge periferimoduler, maks. 32 kanaler kan tilkobles
Produktdetaljer
| Produkttype | Frontadapter |
| Produktserie | VARIOFACE |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Strøm (per gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Spenningsforsyning via D-SUB) | ≤ 2 A |
| Strøm (Spenningsforsyning via skrutilkobling) | ≤ 10 A |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
| Merkestøtspenning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kontroller som støttes: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Egnet terminalblokk | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Egnet periferimodul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Tilkobling 1 (styrenivå) | |
| Tilkoblingstype | Stikkobling |
| Poltall | 36 |
| Tilkobling 2 (feltnivå) | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilkoblingstype | D-SUB-stiftlist |
| Skrue | UNC 4-40 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 37 |
| Pluggsykluser | > 500 |
| Delingsmål | 2,77 mm |
| Tilkobling 3 (forsyning) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delingsmål | 5,08 mm |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 88,56 mm |
| Høyde | 22 mm |
| Dybde | 55,94 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Modul) | IP00 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Recognized |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Pluggmontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Monteringsinformasjon | Etter plugging danner frontadapter og terminalblokk en enhet som ikke lenger kan deles! |
| Artikkelnummer | 1076338 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK231S |
| GTIN | 4055626783543 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 77,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 80 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - Overgangsmodul 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Overgangsmodul 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Kabel 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Kabel 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - Kabel 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - Kabel 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kabel 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - Kabel 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - Kabel 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - Kabel 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - Kabel 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - Kabel 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - Kabel 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - Kabel 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - Kabel 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - Kabel 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - Kabel 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - Kabel 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - Kabel 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - Kabel 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - Kabel 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - Kabel 1134506
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - Kabel 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kabel 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - Kabel 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - Kabel 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - Kabel 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - Kabel 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - Kabel 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - Kabel 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - Kabel 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - Kabel 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - Kabel 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - Kabel 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - Kabel 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - Kabel 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - Kabel 1530081
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo