CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/...
-
Kabel
1530079
Prefabrikkert rundkabel; styring: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 37-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: variabel
Produktdetaljer
| Produkttype | Systemkabel |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP00 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Fast installasjon) |
| -10 °C ... 70 °C (bevegelig installasjon) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Driftsspenning (AC) | ≤ 25 V AC |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Strøm (per krets, 50 °C) | ≤ 1 A |
| Strøm (per krets, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
| Merkestøtspenning | 0,6 kV |
| Kontroller som støttes: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Egnet terminalblokk | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Egnet periferimodul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Ledningslengde | variabel |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Poltall | 50 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | 50X0.14 [PVC] |
| Ledertype | Prefabrikkert rundkabel |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 50x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,03 mm |
| Ytterdiameter kabel | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | Semi-rigid-PVC |
| Yttermantel, farge | grå |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Ledningsmotstand: | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minste bøyeradius, montert fast | 86 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 161 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000 (med radius ≥ 15x utvendig diameter) |
| Halogenfri | nei |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 (rørledning) |
| VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning) | |
| IEC 60332-3-22 (rørledning) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Oljebestandighet | mot tidvis sprut (rørledning) |
| Kabelutførelse | Kabel til en modul |
| Fargekode: Enkeltleder | |
| svart | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| brun | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| rød | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| oransje | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| gul | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| grønn | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| blå | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| fiolett | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| grå | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| hvit | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| hvit-svart | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| hvit-brun | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| hvit-rød | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| hvit-oransje | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| hvit-gul | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| hvit-grønn | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| hvit-blå | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| hvit-fiolett | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| hvit-grå | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| brun-svart | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| brun-rød | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| brun-oransje | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| brun-gul | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| brun-grønn | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| brun-blå | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| brun-fiolett | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| brun-grå | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| brun-hvit | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| grønn-svart | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| grønn-brun | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| grønn-rød | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| grønn-oransje | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| grønn-blå | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| grønn-fiolett | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| grønn-grå | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| grønn-hvit | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| gul-svart | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| gul-brun | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| gul-rød | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| gul-oransje | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| gul-blå | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| gul-fiolett | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| gul-grå | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| gul-hvit | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| grå-svart | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| grå-brun | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| grå-rød | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| grå-oransje | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| Feltnivå | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilkoblingstype | IDC/FLK-bøssinglist |
| Skrue | UNC 4-40 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 50 |
| Pluggsykluser | > 50 |
| Delingsmål | 2,54 mm |
| Styrenivå | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
| Skrue | UNC4-40 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 37 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm |
| Pluggsykluser | > 200 |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 1530079 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | DK225S |
| Produktnøkkel | DK225S |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Frontadapter 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Passivmodul 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Passivmodul 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Passivmodul 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Passivmodul 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Passivmodul 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Aktivmodul 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Aktivmodul 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Passivmodul 2290614
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo