Gigabit Modular Switch er en kraftig Managed Switch som dekker portbehovet til industrielle applikasjoner på en modulær og fleksibel måte. Den støtter alle vanlige Gigabit- og Fast-Ethernet-overføringsstandarder, IT-standardprotokoller og automatiseringsprotokollen PROFINET og EtherNet/IP. For bruk i produksjons-backbone eller i automatiseringscellen har FL SWITCH GHS 4G/12 fire Gigabit-porter integrert som etter ønske kan brukes via SFP-moduler eller twisted pair-tilkoblinger. Ved siden av de fire integrerte 100 MBit/s-TX-portene kan i tillegg opptil 16 ytterligere 100 Mbit/s-porter brukes via Interface-moduler.
FL SWITCH GHS 4G/12
-
Industrial Ethernet Switch
2700271
Ethernet Gigabit Modular-switch med fire 1000 Mbit/s kombi-porter og fire 10/100 Mbit/s RJ45-spor, kan utvides med en tilleggsstasjon opptil 24 porter
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bredde | 289 mm |
| Høyde | 127 mm |
| Dybde | 122 mm |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Material bunnplate | Trykkstøpt aluminium, korrosjonsbestandig |
| Material husoverflate | Spesialstål, slipt, korrosjonsbestandig |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Forsyningsspenning, dataoverføring, feil, link, activity |
| Antall kanaler | 4 (RJ45-porter) |
| Ethernet | |
| Tilkoblingstype | via Interface modul |
| Merknad til tilkoblingstype | maks. fire Interfacemoduler (uten tillegg) |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | Multimode-glassfiber |
| Singlemode-glassfiber | |
| POF-SCRJ | |
| GI-HCS-fiber | |
| Kobber | |
| PoE | |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 2 (pr. grensesnittmodul) |
| Ethernet (Combo) | |
| Tilkoblingstype | SFP/RJ45 |
| Overføringshastighet | 1000 Mbit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | FO |
| Kobber | |
| Overføringslengde | opptil 80 km (avhengig av anvendt fiber/SFP-modul) |
| Bølgelengde | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| Antall kanaler | 4 (SFP-porter eller RJ45-porter) |
| Ethernet (Combo) | |
| Tilkoblingstype | SFP/RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | enten SFP-port eller RJ45-port aktiv |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s (SFP-modul: 1000 Mbit/s) |
| Overføringsfysikk | Kobber eller SFP-modul |
| Overføringslengde | opptil 80 km (avhengig av anvendt fiber/SFP-modul) |
| Bølgelengde | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 4 (Combo-porter) |
| Seriell (RS-232) | |
| Tilkoblingstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøssing (PS/2) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Managed Switch GHS |
| Byggform | Stand-alone |
| MTTF | 78,04 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 47,91 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 13,92 År (SN 29500 standard, temperatur 55 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funksjoner | |
| Diagnostikkfunksjoner | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch i samsvar med standard IEEE 802.3, åtte prioritetsklasser i henhold til IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLANs, medieredundansprotokoll (MRP i henhold til IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-device, GMRP, GVRP, SNTP, to digitale innganger |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestrøm | 190 mA (maks.) |
| PROFINET Conformance-klasse | Conformance Class B |
| PROFINET utstyrsfunksjon | PROFINET-IO-device |
| PROFIenergy | |
| Fast Startup | |
| PROFINET spesifikasjon | Versjon 1.1 |
| Filterfunksjoner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (opptil 223 VLANs) | |
| Management | Web-based management (HTTP) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundans | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link og omkoblingsbar, Activity/Speed/Duplex), DI1, DI2 (Digital Input), UI (forsyningsspenning ekst. sensor) og stort betjeningsdisplay (visning av IP-adresse og andre parametere) |
| Støttede weblesere | Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| Flere funksjoner | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
| Link Aggregation (opptil 8 trunks) | |
| BootP | |
| DHCP-Client | |
| MAC-based Port-Security | |
| Jumboframes | |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch i samsvar med standard IEEE 802.3, åtte prioritetsklasser i henhold til IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLANs, medieredundansprotokoll (MRP i henhold til IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-device, GMRP, GVRP, SNTP, to digitale innganger |
| Effektopptak | typ. 19 W (uten innpluggede Interface-moduler) |
| Lokal diagnostikk | US1/2 Forsyningsspenning US1, US2 LED grønn |
| FAIL div. LED rød | |
| LINK Linkstatus LED grønn | |
| MODE Dataoverføringshastighet LED grønn | |
| MODE Dataoverføringshastighet LED grønn/oransje | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 19,2 W |
| Overføringsmedium | Kobber |
| FO | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Maksimalt strømopptak | 2,5 A |
| Typisk strømopptak | 800 mA (opptil 2,5 A, avhengig av konfigurering) |
| Funksjon | |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestrøm | 190 mA (maks.) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| pluggbar | ja |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (ingen dugging) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 moh) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m over havet) |
| Fri for substanser som kan skade lakk | iht. VW-spesifisering |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B, klasse 3 |
| IEC 61000-4-3 (strålet støyfasthet) Kriterium A, 10 V/m | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A, 1 kV | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) Kriterium A, 10 Vrms | |
| EN 55022 (støyutstråling) Klasse A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3/-4 |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch i samsvar med standard IEEE 802.3, åtte prioritetsklasser i henhold til IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLANs, medieredundansprotokoll (MRP i henhold til IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-device, GMRP, GVRP, SNTP, to digitale innganger |
| Systemkrav | |
| Støttede weblesere | Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| Statusindikator | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link og omkoblingsbar, Activity/Speed/Duplex), DI1, DI2 (Digital Input), UI (forsyningsspenning ekst. sensor) og stort betjeningsdisplay (visning av IP-adresse og andre parametere) |
| Artikkelnummer | 2700271 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN123 |
| GTIN | 4046356517706 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3 043 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 700 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 556289fa-d093-43a3-a7e2-938feb09bb18 |
Kompatible produkter
-
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP LH - Mediemodul 2989912
-
SD FLASH 512MB - Program- og konfigurasjonsminne 2988146
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO-ledning 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO-ledning 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO-patchkabel 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Mediemodul 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Forbindelseskabel 2400127
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
Dine fordeler
Tilknytning av gigabit-glassfiber via FL SFP-innstikksmoduler
Layer 3-funksjoner (statisk ruting) kan aktiveres (ekstra)
Sikkerhet i automatiseringsnettverket i henhold til IEEE 802.1X
Tilkobling av feltkonfeksjonerbare tilkoblingsmedier som POF, HCS og GI HCS
Raske og enkle konfigureringsmuligheter på stedet med den nye betjenings-/displayenheten
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo