FL SWITCH 3016 - Industrial Ethernet Switch
2891058
El-nr.: 6400543

Managed Ethernet-switch med 16 RJ45-porter for 10/100 Mbit/s og et driftstemperaturområde på -10 °C ... +60 °C.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Varianter for omgivelsestemperaturer fra -40 til 75 °C og fra -10 til 60 °C
RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
Fiberoptiske porter tilrettelegger for 100 mb/s
Omfattende webstøttet diagnose med konfigurerbar LED og fjernalarmkontakter
Sikker web- og SNMP-basert administrasjon
Sikkerhetsmuligheter ved kabellåsing
Unik oppryddingsfunksjon fjerner ubenyttede konfigurasjonssider, reduserer kompleksiteten samt vedlikeholds- og oppstartstiden
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging