FL SWITCH 3008 - Industrial Ethernet Switch
2891031
El-nr.: 6400528

Managed Ethernet-switch med åtte RJ45-porter for 10/100 Mbit/s og driftstemperatur -10 °C ... +60 °C

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
Fiberoptiske porter tilrettelegger for 100 mb/s
Varianter for omgivelsestemperaturer fra -40 til 75 °C og fra -10 til 60 °C
Omfattende webstøttet diagnose med konfigurerbar LED og fjernalarmkontakter
Sikkerhetsmuligheter ved kabellåsing
Sikker web- og SNMP-basert administrasjon
Unik oppryddingsfunksjon fjerner ubenyttede konfigurasjonssider, reduserer kompleksiteten samt vedlikeholds- og oppstartstiden
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging