FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057
El-nr.: 6400542

Forberedes for kravene for CRA

Ethernet-switch, 24 Ethernet-porter i RJ45-format på fremsiden, automatisk identifisering av dataoverføringshastighet på 10, 100 eller 1000 Mbit/s, kobling av nettverkssegmenter med forskjellige overføringshastigheter, Autocrossing-funksjon, installeres i 19-tommers innstikksenhet (482 mm).

Produktdetaljer









Dine fordeler

Quality of Service (QoS)-støtte (2 køer)
Støttes av Jumbo-rammer (rammestørrelse opp til 9216 bytes/ramme)
Område for spenningsforsyning 100 V AC ... 240 V AC ved 50/60 Hz
Størrelsen på MAC-adressetabellen er 8192 (8 k) oppføringer
To nettkabler er inkludert. For Nord-Amerika en 3-polet NEMA-5-15-plugg (type A). For EEC en CEE 7/4 (type F)