STEP POWER strømforsyninger til installasjonsfordelere. STEP POWER strømforsyninger med push-in-tilkoblingsteknikk er den profesjonelle løsningen til smart bygningsautomatisering. Disse kompakte enhetene er driftsøkonomiske, plassbesparende og fleksible i bruk.
STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT
-
Strømforsyning
1140066
El-nr.:
6500821
El-nr.:
6500821
Primærtaktet strømforsyning STEP POWER, Innstikkstilkobling, Monteringsskinne- og direktemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 4 A, kan stilles inn fra 22 V DC ... 27 V DC
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Nettform | Stjernenett (TN, TT, IT (PE)) |
| Inngangsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Derating | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
| Typisk nasjonal nettspenning | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
| Innkoblingsstrømstøt | typ. 37 A |
| Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | typ. 0,4 A2s |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Nettsviktlaskingstid | typ. 20 ms (120 V AC) |
| typ. 20 ms (230 V AC) | |
| Strømopptak | 1,07 A (100 V AC) |
| 0,47 A (240 V AC) | |
| Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
| Innkoblingstid | typ. 2 s |
| Utstyrsinngangssikring | 4 A Internt (utstyrsbeskyttelse), treg |
| Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K) |
| Avlederstrøm mot PE | < 0,25 mA |
| DC-drift | |
| Inngangsspenningsområde | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Derating | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
| Forsyningsspenningens spenningstype | DC |
| Strømopptak | 0,97 A (110 V DC) |
| 0,41 A (250 V DC) | |
| Virkningsgrad | > 93 % (120 V AC) |
| > 94 % (230 V AC) | |
| Efficiency Level | VI |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 22 V DC ... 27 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset) |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 4 A |
| Kortslutningssikker | ja |
| Test uten last | ja |
| Derating | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Crest Faktor | typ. 1,74 |
| typ. 2,08 | |
| Utgangseffekt (PN) | 96 W |
| Parallellkoblingsevne | ja, for effektøkning og redundans med diode |
| Seriekoblingsevne | ja, for spenningsøkning |
| Returforsyningssikkerhet | ≤ 35 V DC |
| Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | < 35 V DC |
| Restripple | typ. 150 mVSS |
| Styringsavvik | < 0,5 % (Lastendring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Lastendring dynamisk10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
| Stigningstider | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Min. effekttap uten last | < 0,21 W (120 V AC) |
| Maks. effekttap ved tomgang | < 0,21 W (230 V AC) |
| Min. effekttap nominell last | < 7 W (120 V AC) |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | < 5,7 W (230 V AC) |
| Integrert sikring | nei |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| Inngang | |
| Posisjon | 1.x |
| Tilkoblingsteknikk: Poler | |
| Polmerking | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| entrådet (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| entrådet (anbefalt) | 1 mm² (anbefalt) |
| flertrådet (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet (empfohlen) | 1 mm² (anbefalt) |
| flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (anbefalt) | |
| flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (anbefalt) | |
| AWG (anbefalt) | 17 |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 (Cu) |
| Avisoleringslengde (starr/flexibel) | 10 mm (entrådet/flertrådet) |
| Avisoleringslengde (Aderendhülse) | 10 mm (Endehylse) |
| Utgang | |
| Posisjon | 2.x |
| Tilkoblingsteknikk: Poler | |
| Polmerking | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (+), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (-) |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| entrådet (anbefalt) | 1 mm² (anbefalt) |
| flertrådet (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet (empfohlen) | 1 mm² (anbefalt) |
| flertrådet med endehylse uten plasthylse (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet med endehylse uten plasthylse (anbefalt) | 1 mm² (anbefalt) |
| flertrådet med endehylse med plasthylse (Klemme) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| flertrådet med endehylse med plasthylse (anbefalt) | 1 mm² (anbefalt) |
| AWG (anbefalt) | 17 |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 (Cu) |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| LED-signalisering | |
| Signaliseringstyper | LED |
| Signalterskel | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED lyser grønt) |
| < 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED AV) | |
| Antall faser | 1 |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
| 3,75 kV AC (Stykktesting) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktserie | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1350000 h (25 °C) |
| > 750000 h (40 °C) | |
| > 488000 h (50 °C) | |
| Miljøverndirektiv | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | II (i lukket automatikkskap) |
| Overspenningskategori (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Overspenningskategori (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 72 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 61 mm |
| Dybde (Komponentdybde (skinnemontering)) | 55 mm (Komponentdybde (skinnemontering)) |
| Målskisse |
|
| Delingsenhet | 4 TE (DIN 43880) |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
| Monteringstype | Monteringsskinne- og direktemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm |
| Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
| Med beskyttelseslakk | nei |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus, rekkeklemmer, fotlås) |
| Husmateriale | Kunststoff |
| Husmateriale | PC |
| Material fotlås | Polyamid |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -25 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Støt (drift) | 18 ms, 30g, pr. romretning (IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjon (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| Sikkerhetslavspenning | |
| Standardbetegnelse | Sikkerhetslavspenning |
| Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| Lavspenning | |
| Standardbetegnelse | Lavspenning |
| Standarder/forskrifter | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Sikkert skille | |
| Standardbetegnelse | Sikkert skille |
| Standarder/forskrifter | IEC 61558-2-16 |
| Strømforsyningsutstyr for lavspenning med likestrømsutgang | |
| Standardbetegnelse | Strømforsyningsutstyr for lavspenning med likestrømsutgang |
| Standarder/forskrifter | EN 61204-3 |
| Sikkerhetsbestemmelser for elektrisk måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr | |
| Standardbetegnelse | Sikkerhetsbestemmelser for elektrisk måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr |
| Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
| Sikkerhet elektrisk utstyr for husbruk og lignende formål | |
| Standardbetegnelse | Sikkerhet elektrisk utstyr for husbruk og lignende formål |
| Standarder/forskrifter | DIN EN 60335-1 |
| Konduktive ladesystemer for el-kjøretøyer - del 21-2: EMC-krav til eksterne ladesystemer for el-kjøretøyer | |
| Standardbetegnelse | Konduktive ladesystemer til el-kjøretøyer - del 21-2: EMC-krav til eksterne ladesystemer til el-kjøretøyer |
| Standarder/forskrifter | IEC 61851-21-2 |
| Merk | Klasse B |
| UL | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Merking | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 61000-6-3 (boligformål og næringsformål) og EN 61000-6-4 (industriformål) |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Ledningsbasert støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Oversvingningsstrøm | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| Flicker | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-3 |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | usymmetrisk 4 kV (Teststyrkegrad 4) |
| Utgang | usymmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium A |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang | symmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 4) |
| usymmetrisk 4 kV (Teststyrkegrad 4) | |
| Utgang | symmetrisk 1 kV (Teststyrkegrad 3) |
| usymmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 3) | |
| Merknad | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Inngang/utgang | usymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
| Spenningsfall | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
| Spenning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spenningsfall | 70 % |
| Antall perioder | 25 perioder |
| Tilleggstekst | Klasse 3 |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenningsfall | 40 % |
| Antall perioder | Ti perioder |
| Tilleggstekst | Klasse 3 |
| Merknad | Kriterium B |
| Spenningsfall | 0 % |
| Antall perioder | En periode |
| Tilleggstekst | Klasse 3 |
| Merknad | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Kriterium C | Tidvis påvirkning av driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer eller som kan utbedres via betjeningselementene. |
| Artikkelnummer | 1140066 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCPS |
| Produktnøkkel | CMPH13 |
| GTIN | 4063151089115 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 307 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 255 g |
| Tolltariffnummer | 85044095 |
| Opprinnelsesland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8121862f-e241-49c5-be69-a4fb63c14514 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 8,907 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Lavere energibruk grunnet optimal effektivitet under drift uten last og med dellast (Efficiency Level VI)
Plassbesparelse i automatikkskapet grunnet smal byggform samtidig som effekten økes (opptil 100 %)
Husholdningsgodkjennelse (EN 60335) åpner for bruk på husholdningsområder
Rask og enkel oppstart grunnet verktøyløs push-in-tilkoblingsteknikk i 45°-vinkel med doble tilkoblingspunkter
Fleksibel montering: Sneppes på monteringsskinne, eller skrus fast på jevnt underlag
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo