STEP POWER strømforsyninger - for bygningsteknikk
De flate strømforsyningene har en byggform som gjør dem spesielt godt egnet for installasjonsfordelere og flate operatørpaneler. Strømforsyningene finnes med 24 V DC utgangsspenning i forskjellige ytelsesklasser og byggbredder samt spesialspenningene 5, 12, 15 og 48 V DC. Høy virkningsgrad og lave stand-by-tap gir effektiv bruk av energien.
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
-
Strømforsyning
2904945
Skinnestrømforsyning 24 V DC / 3,5 A, primærtaktet, 1-faset.
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Område for nominell inngangsspenning | 100 V AC ... 277 V AC |
| Inngangsspenningsområde | 85 V AC ... 305 V AC |
| Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
| Innkoblingsstrømstøt | < 40 A (typisk) |
| Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | < 2,8 A2s |
| Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Frekvensområde DC | 0 Hz |
| Nettsviktlaskingstid | typ. 25 ms (120 V AC) |
| typ. 160 ms (277 V AC) | |
| Strømopptak | 1,43 A (120 V AC) |
| 0,75 A (277 V AC) | |
| Nominelt effektopptak | 147,7 VA |
| Effektfaktor | 0,64 |
| Typisk innkoblingstid | < 0,5 s |
| Inngangssikring | 4 A (treg, intern) |
| Tillatt forsikring | B6 B10 B16 |
| Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K) |
| DC-drift | |
| Inngangsspenningsområde | 95 V DC ... 250 V DC |
| Forsyningsspenningens spenningstype | DC |
| Virkningsgrad | > 88 % (Ved 277 V AC og nominelle verdier) |
| Utgangskarakteristikk | U/I |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC ±1 % |
| Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 22,5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset) |
| Utgangsstrøm Imax | 6 A |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 3,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningssikkerhet | ≤ 35 V DC |
| Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | < 30 V DC |
| Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
| Restripple | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Utgangseffekt | 84 W |
| Koblingsspisser (nominell last) | < 30 mVSS (20 MHz) |
| Maks. effekttap ved tomgang | < 0,6 W |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | 11,5 W |
| Stigningstider | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Seriekoblingsevne | Ja |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
| Avisoleringslengde | 6,5 mm |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
| Avisoleringslengde | 6,5 mm |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
| Signaliseringstyper | LED |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Signalutgang: Statusindikatordiode | |
| Statusindikator | LED "DC OK" grønn |
| Merknad til statusindikatoren | UOUT > 21,5 V: LED lyser |
| Antall faser | 1 |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
| 3,75 kV AC (Stykktesting) | |
| 3,75 kV AC (Stykktesting) | |
| 4 kV AC (Typetest) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktserie | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1094000 h (40 °C) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Bredde | 90 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 61 mm |
| Delingsenhet | 5 TE |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm |
| Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
| Med beskyttelseslakk | nei |
| Husmateriale | Kunststoff |
| Husmateriale | PC |
| Material fotlås | POM (Polyoxymethylene) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Jernbaneformål | EN 50121-4 |
| Norm - utrustning av sterkstrømanlegg med elektriske driftsmidler | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm | EN 61000-3-2 |
| Standard - elektrisk sikkerhet | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norm - beskyttelse mot legemsfarlig strøm, basiskrav for sikker deling i elektriske driftsmidler | EN 50178 |
| Norm - lavspenning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norm - sikkert skille | DIN VDE 0100-410 |
| Standard - Sikkerhet ved transformatorer | EN 61558-2-16 |
| UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| NEC Class 2 jf. UL 1310 | |
| Samsvar/godkjenninger | |
| SIL i samsvar med IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
| Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
| 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
| Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
| 0,5 kV (Teststyrkegrad 1 - usymmetrisk) | |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Merknad | Kriterium A |
| Kriterium A | |
| Spenning | 3 V (Teststyrkegrad 2) |
| 3 V (Teststyrkegrad 2) | |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Merknad | Kriterium A |
| Kriterium A | |
| Spenning | 3 V (Teststyrkegrad 2) |
| 3 V (Teststyrkegrad 2) | |
| Spenningsfall | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde / EMC 1 |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde / EMC 1 |
| Artikkelnummer | 2904945 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCPS |
| Produktnøkkel | CMPS93 |
| GTIN | 4046356903875 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 385 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 379 g |
| Tolltariffnummer | 85044095 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 214596UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DK-43974-ULEAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL2-021192UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a73483c2-20ce-4947-add3-4ab2dffd74ac |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 11,046 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinnen eller fastskruing på jevnt underlag
Pålitelig forsyning med høy MTBF (Mean Time Between Failure) over 500 000 timer og U/I-karakteristikk
Spar energi med maksimal energieffektivitet og unikt lave tomgangstap
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo