QUINT-PS/3AC/24DC/40 - Strømforsyning
2866802
El-nr.: 6604746

Bruk følgende artikler i nye anlegg: 2904623 QUINT4-PS/3AC/24DC/40. Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), inngang: 3-faset, utgang: 24 V DC / 40 A, kan stilles inn fra 18 V DC ... 29,5 V DC

Produktdetaljer









Dine fordeler

Pålitelig start av vanskelig last
Høy anleggstilgjengelighet også ved permanent svikt i en fase
Forebyggende funksjonsovervåking