QUINT POWER strømforsyninger med optimale funksjoner
For en selektiv og dermed økonomisk sikring av anlegg utløser QUINT POWER automatsikringer med seks ganger nominell strøm magnetisk og dermed raskt. Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum, og sikrer dermed høy anleggstilgjengelighet.
Den statiske effektreserven POWER BOOST gir pålitelig start av vanskelig last. Takket være den innstillbare spenningen dekkes alle områder fra 5 V DC ... 56 V DC.
QUINT-PS/3AC/24DC/20
-
Strømforsyning
2866792
El-nr.:
6613024
Bruk følgende artikler i nye anlegg: 2904622 QUINT4-PS/3AC/24DC/20. Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER, Skrutilkobling, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), inngang: 3-faset, utgang: 24 V DC / 20 A, kan stilles inn fra 18 V DC ... 29,5 V DC, 450 V DC ... 800 V DC
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: SI-2794EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkjennings-ID: LR22301698TA-02NK
Godkjennings-ID: TA24091MBV
Godkjennings-ID: 21004/D0 BVEAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528BSH
Godkjennings-ID: 581RINA
Godkjennings-ID: ELE333522XGABS
Godkjennings-ID: 23-2355407-PDAType approved
Godkjennings-ID: SI-SIQ BG 005/002SEMI F47
Godkjennings-ID: SEMI F47DNV
Godkjennings-ID: TAA000030XcCSAus
Godkjennings-ID: 1925529EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651 0101 12535UL Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg utløse en vanlig sikringsautomater med strømforsyningen?
Ja, standard sikringsautomater kan trygt utløses med QUINT-strømforsyningen. Se SFBs prosjektplanleggingsmatrise, som du finner under Diverse i nedlastingsområdet.
Kan strømforsyningen også brukes i miljøer med belastning av skadelig gass?
Alle våre QUINT-strømforsyninger er testet i henhold til ISA G3 Harsh Group A-standarden og oppfyller kravene i standarden.
Hvorfor er huset til strømforsyningen varmere enn hos andre produsenter?
Årsaken til dette er vårt varmespredningskonsept; alle strømkomponenter er plassert på sideveggene eller på bakveggen. Fordelen her er at temperaturen på innsiden forblir kjøligere, noe som øker strømforsyningens levetid.
Er denne strømforsyningen også tilgjengelig med et malt kretskort?
Ja, du kan bruke artikkel 2320924 QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO til dette.
Kan jeg bruke DC-OK-releet med strømforsyningens utgangsspenning?
DC OK-releet kan kobles til strømforsyningens utgangsspenning, men må bare belastes med maks. 1 A. Vi anbefaler å bruke en beskyttelseskobling for dette formålet.
Kan interferens fra forsyningsnettet overføres til strømforsyningens utgang?
Nei, siden QUINT-strømforsyningen er konstruert med et flertrinns omformerkonsept, overføres det ikke interferens. Interferens er allerede eliminert i inngangskretsen og når ikke frem til strømforsyningens 24 V-utgang.