EO-G/UT/SH/LED/GN
-
Stikkontakt
0804054
Stikkontakt, med utvidet berøringsbeskyttelse / shutter, lysindikator, Plugghode type G, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grønn, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 13 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: BS 1363-2, IEC 60884-1, Landskode: Storbritannia