EO-E/PT/SH/GN - Stikkontakt
0804021

Stikkontakt, med utvidet berøringsbeskyttelse / shutter, Plugghode type E, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: NF C61-314, IEC 60884-1, Landskode: Frankrike

Produktdetaljer