EO-D/PT
-
Stikkontakt
0804009
Stikkontakt, for India/Afrika og ytterligere land, Type: D, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 6 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, Landskode: India / Afrika
Produktdetaljer
| Generelt | IKKE egnet for Sør-Afrika (ZA) |
| Generelt | |
| Merknad | Den angitte nominelle strømmen gjelder ikke for sikringsvarianter. Strømmen fastsettes av sikringen som brukes. |
| Produkttype | Stikkontakt |
| Nasjonal kode | India / Afrika |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Merk | Automasjonskapstikkontaktene med push-in-tilkobling er ikke beregnet for gjennomgangskabling. Koble til maksimalt én leder per tilkoblingspunkt. Det er ikke tillatt å tilordne flere til ett tilkoblingspunkt. |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Prøvedor | A3 |
| B3 | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominell strøm | 6 A |
| Nominell spenning | 250 V AC (50 Hz) |
| Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Statusindikator | nei |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 75 mm |
| Dybde | 59,2 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 60 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 67,5 mm |
| Borehulldiameter | 4,4 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Materiale kontakt | CuZn38 |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Pluggtype | Type: D |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 3,12g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestått |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 30g |
| Slagvarighet | 18 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 40 °C (i henhold til IEC 60884-1, gjennomsnittsverdi over et tidsrom på 24 timer ikke over +35 °C) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Motstandsdyktighet mot luftfuktighet | 95 % ... 48 h |
| Monteringstype | monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering |
| Artikkelnummer | 0804009 |
| Pakkestørrelse | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE7 |
| Produktnøkkel | BE7626 |
| GTIN | 4055626225524 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 74 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 70,67 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
ZBF 16:UNPRINTED - Merkeremse flat 0827464
-
EO-SI-FRAME - Adapterplate 0804522
-
SI-M1A - Monteringsramme 1404493
-
SI-M1B - Monteringsramme 1404494
-
SI-M1A-GL - Monteringsramme 1407592
-
SI-M1B-GL - Monteringsramme 1407593
-
SI-M1A-ML - Monteringsramme 1407588
-
SI-M1B-ML - Monteringsramme 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Monteringsramme 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Monteringsramme 1656495
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo