EO-CF/UT/LED/YE - Stikkontakt
1068028

Stikkontakt, med lysindikator, Plugghode type CF, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: gul, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskode: Tyskland

Produktdetaljer