UL Listed
Godkjennings-ID: E238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||
Stikkontakt, med lysindikator, Plugghode type AB 20A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, nominell spenning: 125 V AC (60 Hz), nominell strøm: 20 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: UL 508, IEC 60884-1, Landskode: USA, Canada
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||