EO-AB/UT/LED/15 - Stikkontakt
0804155

Stikkontakt, med lysindikator, Plugghode type AB 15A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, nominell spenning: 125 V AC (60 Hz), nominell strøm: 15 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: UL 508, IEC 60884-1, Landskode: USA, Canada

Produktdetaljer