PST 1,0/24-3,5 - Stiftlist
1945313

produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 0,5 mm2
delingsmål 3,5 mm
monteringstype THR-lodding/bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong

Stiftlist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A (Avhengig av pluggen som brukes), merkespenning (III/2): 250 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 24, antall rekker: 1, poltall: 24, antall tilkoblinger: 24, artikkelserie: PST 1,0/..-V, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, stikksystem: COMBICON PST 1,0, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger