HV M6/2 NFF COMP
-
Sterkstrømforbinder
1346746
Sterkstrømforbinder, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Bolttilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm2, 1. etasje, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Bolttilkoblingsrekkeklemme |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,06 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Nominelt tverrsnitt | 35 mm² |
| 1. etasje | |
| Tilkoblingstype | Bolttilkobling |
| Avisoleringslengde | Avisoleringslengden er avhengig av opplysningene fra produsenten av kabelsko. |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Nominelt tverrsnitt | 35 mm² |
| Nominell strøm | 125 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 125 A |
| Nominell spenning | 1000 V |
| Tilkobling iht. standard | NF F61-017 |
| Nominelt tverrsnitt | 25 mm² |
| Sumstrøm maksimal | 101 A |
| Nominell spenning | 1000 V |
| Tilkobling kabelsko DIN 46234:1980-03 | |
| Tilkobling iht. standard | DIN 46234:1980-03 |
| Tverrsnitt | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Tverrsnittsområde AWG | 14 ... 2 (omregnet i henhold til IEC) |
| Boltlengde | 16 mm |
| Boltdiameter | 6 mm |
| Skrue | M6 |
| Tiltrekkingsmoment | 8,00 Nm |
| Tilkobling iht. standard | DIN 46235:1983-07 |
| Tverrsnitt | 6 mm² ... 35 mm² |
| Tverrsnittsområde AWG | 10 ... 2 (omregnet i henhold til IEC) |
| Boltlengde | 16 mm |
| Boltdiameter | 6 mm |
| Skrue | M6 |
| Tiltrekkingsmoment | 8,00 Nm |
| Tilkobling iht. standard | DIN 46237:1970-07 |
| Tverrsnitt | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Tverrsnittsområde AWG | 14 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Boltlengde | 16 mm |
| Boltdiameter | 6 mm |
| Skrue | M6 |
| Tiltrekkingsmoment | 8,00 Nm |
| Tilkobling iht. standard | NF F00-363:1995-12-01 |
| Tverrsnitt | ... 25 mm² |
| Tverrsnittsområde AWG | (omregnet i henhold til IEC) |
| Boltdiameter | 6 mm |
| Skrue | M6 |
| Tiltrekkingsmoment | 8,00 Nm |
| Tilkobling iht. standard | NF F00-363 |
| Tverrsnitt | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Tilleggstekst | Godkjenningsliste på forespørsel |
| Tverrsnittsområde AWG | (omregnet i henhold til IEC) |
| Bredde | 16 mm |
| Høyde | 56,1 mm |
| Boltlengde | 17 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| NF F61-017 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 1346746 |
| Pakkestørrelse | 25 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE4212 |
| GTIN | 4063151661908 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
HV M6/1-VS 3 - Forbindelseselement 3049275
-
HV M12/2-TP - Gruppeskilleplate 3049709
-
HV M6/1-AP - Tildekningsprofil 3049903
-
WS-4K - Varselskilt 1004584
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
AP-BTO 5,5/14 - Tildekningsprofil 3281151
-
APH-HV - Dekkprofilholder 1069621
-
APH-HV-M - Dekkprofilholder 1136699
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse 0812120
-
ZB 12 CUS - Merkeremse 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0812146
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0829630
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo