PLC-OSP-120UC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul
2967552

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSP.../21 med fjærkrafttilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 120 V AC / 110 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette solid-state-releer
Høy koblingseffekt
Integrert inngangskobling
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Funksjonelle lasker