Charge Repay Service på en stasjonær PC og en smarttelefon

Charge Repay Service – faktureringstjeneste for private Wallboxes

Med Charge Repay Service kan ladeprosesser for elektriske firmabiler faktureres enkelt og rettssikkert. Takket være patentert ettermonteringsmaskinvare kan alle Wallboxes i hjemmet brukes til fakturering i henhold til kalibreringsstandarder. Brukere av Charge Repay Service kan fleksibelt kjøpe en ny Wallbox eller ettermontere eksisterende modeller. Den brukervennlige webappen gjør det mulig å kategorisere ladeprosesser som private eller forretningsmessige.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om produktene

Via Charge Repay Service

Elbil med ladeplugg
Charge Repay Service på skjermen
Charge Repay Service på smarttelefon
Automatikkskapkabling
Elbil med ladeplugg

Integreringen av hjemmets energisystem er kompleks. Charge Repay Service gir sjåførene full fleksibilitet når det gjelder valg av Wallbox-ladestasjon. Eksisterende systemer erstattes ikke, men integreres ganske enkelt. Faktureringstjenesten blokkerer ingen grensesnitt og forstyrrer ikke en eksisterende hjemmeinstallasjon.

Charge Repay Service på skjermen

Charge Repay Service tilbyr en automatisert onboarding-prosess som reduserer den administrative arbeidsmengden for flåtestyringen betydelig. Vi tar oss av hele prosessen, inkludert refusjon av lastekostnader til sjåførene. En brukervennlig administrasjonsplattform sørger for at all relevant informasjon er tilgjengelig til enhver tid.

Charge Repay Service på smarttelefon

Betalinger til firmabilsjåfører gjøres direkte via Charge Repay Service. Dette reduserer innsatsen som kreves for integrering i eksisterende systemer. Selskapet mottar en samlet faktura hver måned. De sensitive opplysningene til firmabilsjåførene forblir beskyttet av tjenesten. Alternativt kan alle relevante data også hentes via API for integrering i eksisterende HR-verktøy.

Automatikkskapkabling

Sertifiserte elektrikere sørger for sikker, standardkonform og fremfor alt rask installasjon av maskinvaren i hele Tyskland. Ved å utføre eksterne forhåndskontroller før installasjonen, sikrer installatørene at alle lokale forhold blir tatt hensyn til.

charge-repay.io
Mer informasjon om Charge Repay Service

Finn ut i detalj hvordan Charge Repay Service fra Phoenix Contact fungerer.

Mer informasjon
Charge Repay Service

Spesielle egenskaper ved løsningen

  • Kostnadseffektivt: Opptil 50 % kostnadsbesparelse sammenlignet med å erstatte den eksisterende Wallbox-ladestasjonen med en løsning som er i samsvar med kalibreringsloven
  • Brukerorientert: Utnyttelse av eksisterende husinstallasjoner og integrering av solenergianlegg, maksimal fleksibilitet for nye installasjoner og rask tilgjengelighet
  • Bærekraftig og i samsvar med lover og regler: Bærekraftig ettermontering av eksisterende Wallbox-ladestasjoner, uten behov for å bytte ut maskinvare
Charge@Home White paper

Last ned vårt White Paper om Charge@Home nå Fremtidssikker flåtestyring

Vårt White paper belyser kravene til ladeløsninger for husholdninger. White paper viser hvordan disse ladeløsningene brukes til lovmessig fakturering av firmabiler. Finn ut mer om installasjon av Wallbox-ladestasjoner, det juridiske rammeverket og effektive faktureringsløsninger for lading hjemme.

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål knyttet til Charge Repay Service

Jeg ser frem til din henvendelse! Ikke nøl med å ta kontakt med oss.