ST 4 MTD
-
Skille- og knivskillerekkeklemme
3035124
Skille- og knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 400 V, Termisk varig strøm Ith: 16 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merknad | Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere. |
| Produkttype | Skilleklemme |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| 1. etasje | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedor | A4 |
| Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 28 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Termisk varig strøm Ith | 16 A |
| Nominell spenning | 400 V |
| Bredde | 6,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Farge | grå |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Støtspenningstest | |
| Resultat | Test bestått |
| Oppvarmingstest | |
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Mekanisk fasthet | |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 10 (+/- 2) o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Aldring | |
| Temperatursykluser | 192 |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 3,12g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Støt | |
| Slagform | Halvsinusformet |
| Akselerasjon | 30g |
| Slagvarighet | 18 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3035124 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB21 |
| Produktnøkkel | BE2111 |
| GTIN | 4017918975265 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 10,801 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 10,16 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | PL |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-6 - Lask 3030242
-
FBS 4-6 - Lask 3030255
-
FBS 5-6 - Lask 3030349
-
FBS 6-6 - Lask 1008238
-
FBS 10-6 - Lask 3030271
-
FBS 20-6 - Lask 3030365
-
FBSR 2-6 - Lask 3033715
-
FBSR 3-6 - Lask 3001594
-
FBSR 4-6 - Lask 3001595
-
FBSR 5-6 - Lask 3001596
-
FBSR 10-6 - Lask 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg 3033812
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 3-6 BU - Lask 3036945
-
FBS 4-6 BU - Lask 3036958
-
FBS 5-6 BU - Lask 3036961
-
FBS 10-6 BU - Lask 3032198
-
FBS 20-6 BU - Lask 3032208
-
FBS 50-6 BU - Lask 3032211
-
PS-4/E - Prøvestikker 3036709
-
ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate 3030721
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
WST 4 - Varselavdekning 3030954
-
ST-IL - Monteringsmateriell 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
ISH 4/0,5 - Isolasjonshylse 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolasjonshylse 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter 3035983
-
PS-6 - Prøvestikker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker 3038736
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
P-DI - Skilleplugg 3036783
-
P-FIX - Gjennomføringspluggforbinder 3038956
-
P-CO - Komponentplugg 3036796
-
P-FU 5X20 - Sikringsstikker 3036806
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo