Signalsøylen er beregnet for signalisering av maskin- og systemstatus. Du kan konfigurere de enkelte segmentene på den belyste flaten individuelt når det gjelder farge, lysstyrke og lyseffekt. Du kan integrere signalsøylen i ulike nettverk via en IO-Link-master. Ved å integrere IODD-enhetsbeskrivelsesfilen i programvareverktøy, for eksempel automatiseringsprogramvaren PLCnext Engineer, kan du konfigurere signalsøyle sentralt. Utvidede parametere og diagnostikkdata kan leses og skrives asyklisk fra PLS-en via ISDU-objekter.
PSD-SC IOL S9 AE
-
Signalsøyle
1801971
Signalsøyle, 9 segmenter, IO-link med sirene
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Signalanordning |
| Produktserie | PSD-SC |
| MTTF | 41 År |
| Spesielle egenskaper | Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Overspenningskategori | I |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Strømforbruk | typ. 445 mA |
| Effektopptak | typ. 10,68 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC ±20 % |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Strømforbruk | typ. 445 mA |
| IO-Link | |
| Antall porter | 1 |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
| Spesifikasjoner | V1.1 |
| Overføringshastighet | 230,4 kb/s (COM3) |
| Syklustid | min. 6 ms |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, 4-polet |
| Antall segmenter | 9 |
| Type signalelement | optisk |
| akustisk | |
| Levetid (Lyspærer) | max. 50000 h |
| Levetid (akustisk element) | min. 5000 h |
| Type akustisk signal | Permanent lydsignal |
| Pulstone | |
| Vekslende tone | |
| Bølgende tone | |
| Stigende | |
| Fallende | |
| Type optisk signal | Blitslys (Frekvens kan konfigureres) |
| Permanent lys | |
| Roterende lys | |
| Lys med xenon-blitz | |
| Dobbelblits | |
| Trippelblits | |
| Antall toner | 10 (forinnstilt) |
| Lydstyrke | maks. 105 db(A) (i avstand på 1 m) |
| Lydstyrkeområde | 80 db(A) ... 105 db(A) |
| Lysegenskaper | |
| Type lysmiddel | LED |
| Lysfarge | flerfarget (konfigurerbar) |
| Artikkeldimensjoner | |
| Høyde | 271 mm (inkludert pakning) |
| Diameter | 72,5 mm |
| Farge (Hus) | svart (RAL 9005) |
| Farge (Kalott) | gjennomsiktig hvit |
| Material | Polykarbonat |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP66 |
| IP69K | |
| Beskyttelsesgrad (IK) | IK08 (Støtsikkerhetsgrad) |
| Beskyttelsesgrad (UL-type) | UL Type 4 |
| UL Type 4X | |
| UL Type 12 | |
| UL Type 13 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C (Ved > 50 °C kan lysstyrken og levetiden til enheten reduseres betydelig) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektrostatisk utladning (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±4 kV Kontaktutladning, +8 kV Luftutladning |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske feltIEC 61000-4-3 Kriterium AFeltstyrke: 10 V/m (80 MHz ... 1 GHz)Feltstyrke: 3 V/m (1 GHz ... 6 GHz) | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Raske transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, +2 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Transient overspenning (surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: 0,5 kV (symmetrisk) | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Ledningsførte støyvariablerIEC 61000-4-6 Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyemisjon iht. EN IEC 61000-6-4 Klasse A |
| Monteringstype | Bunnmontering |
| Rørmontering |
| Artikkelnummer | 1801971 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRL112 |
| GTIN | 4067923424562 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 610 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 570 g |
| Tolltariffnummer | 85318070 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371220 |
| ECLASS-15.0 | 27371220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000232 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 46171600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
-
PSD-S ME BR-SM/1S - Monteringsvinkel 2700160
-
PSD-S ME BT 110 - Monteringsmateriell 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Monteringsmateriell 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Monteringsmateriell 2700158
-
PSD-S ME B-M - Monteringsmateriell 2700164
-
PSD-S ME B-P - Monteringsmateriell 2700163
-
PSD-S ME BR-SM - Monteringsvinkel 2700144
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1683002
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696963
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668373
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668386
-
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1500402
-
SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697001
Dine fordeler
Fleksibel montering
Fire ulike driftsmoduser: signalkolonnemodus, automatisk skaleringsmodus, nivåmodus og individuell modus
IO-Link-spesifikasjon V1.1
Tilkobling til en IO-Link-Master med M12-pluggforbinder
IP66/IP69K
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo