Startside
Produkter
Industribelysning og signalteknikk
Signaliseringslamper
PSD-S ME B-M - Monteringsmateriell
PSD-S ME B-M
-
Monteringsmateriell
2700164
Fot til rør Ø 25 mm, aluminium, svart
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Merknad for bruk
Merknad for bruk
Kun for industriell bruk
Artikkelegenskaper
Produkttype
Monteringselement
Produktserie
PSD-S
Leveringsomfang
1 stk. klemskrue (innvendig sekskant)
1 stk. pakning
1 stk. klemskrue (innvendig sekskant)
1 stk. pakning
Dimensjoner
Målskisse
Høyde
31 mm
Diameter
70 mm
Materialangivelser
Farge
svart (RAL 9005)
Material
Aluminium, eloksert
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP66 (fra artikkelrevisjon 02)
Omgivelsestemperatur (drift)
-30 °C ... 60 °C
Montering
Monteringstype
Skrumontasje (Pakning vedlagt)
Monteringsposisjon
vilkårlig
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2700164
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDR
Produktnøkkel
DRL117
GTIN
4046356491532
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
109,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
109,4 g
Tolltariffnummer
76169990
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
1,907 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
PSD-S ME T-M 250
-
Monteringsmateriell
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
Monteringsmateriell
2700158
PSD-S ME T-M 1000
-
Monteringsmateriell
2700154
Produkthjelp